Viti a testa cilindrica a esagono incassato
Le viti a esagono incassato vengono utilizzate per applicazioni all'interno e all'esterno. Per la congiunzione di legno e metallo sono disponibili viti a testa esagonale in diverse varianti da quelle a esagono incassato a testa lunga ai modelli con una testa ultra piatta.
Viti a testa esagonale in diverse varianti
Le viti a testa esagonale MISUMI sono disponibili in plastica, acciaio o acciaio inossidabile. Le viti a testa esagonale possono resistere a una coppia di serraggio da 350 N/mm² a 1200 N/mm². La coppia di serraggio varia in base al modello.
Per la selezione delle viti a testa esagonale in plastica sono disponibili tre materiali:
- Il poliammide MXD6 rinforzato con fibra di vetro (REMY) offre il più alto livello di stabilità ed elasticità tra le materie plastiche. Inoltre, tale materiale presenta un altissimo grado di resistenza all'olio e al calore e pertanto può essere utilizzato come alternativa al metallo.
- Oltre all'eccellente resistenza al calore durante l'uso prolungato ad alte temperature, il polifenilensolfuro o PPS è dotato anche di un'eccezionale resistenza ai prodotti chimici, nonché di proprietà meccaniche, elettriche e stabilità dimensionale.
- Il polietere etere chetone (PEEK) è una buona plastica ad alte prestazioni e presenta il più alto livello di resistenza chimica tra le materie plastiche tecniche. Il PEEK può essere disciolto solo in acido solforico concentrato, possiede un'eccellente resistenza al calore, all'abrasione, alle fiamme e all'idrolisi.
Le viti a esagono incassato in plastica con testa lunga sono disponibili in forma normale o zigrinata. In più, sono disponibili anche varianti con testa piatta o extra piatta. I colori della superficie delle viti in plastica possono variare a seconda del lotto e di altre condizioni di produzione. Le viti a esagono incassato in acciaio o acciaio inossidabile sono disponibili come viti esagonali con testa alta o testa svasata, come viti a esagono incassato cilindriche o come modello a testa piatta o ultrapiatta. La versione in acciaio presenta una finitura di colore nero o nichelata chimicamente.
Il prodotto è adatto per uso interno ed esterno
Le viti con testa molto piatta sono particolarmente adatte per le applicazioni in spazi ristretti. Pertanto l'ingombro di una vite a testa esagonale con testa ultrapiatta è pari a 1 mm. Le viti a esagono incassato con testa ultrapiatta presentano una filettatura totale e sono più adatte per macchine o sedi prive di gioco.
L'utensile adatto
Cacciaviti a brugola MISUMI
Per le viti a esagono incassato MISUMI offre anche l'utensile adatto.