Viti di plastica
Le viti di plastica MISUMI sono disponibili in numerose versioni per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza che le viti debbano assolvere nel settore della costruzione dei macchinari.
Le viti di plastica MISUMI sono disponibili in svariati tipi di plastica con proprietà diverse che le rendono ideali per gli usi più disparati:
- RENY: poliammide MXD6 rinforzato con fibra di vetro. Il RENY è costituito da poliammide MXD6 e plastica cristallina di qualità ingegneristica rinforzata con il 50% di fibre di vetro. Si tratta della plastica di qualità ingegneristica più resistente ed elastica e presenta un'eccellente resistenza all'olio e al calore.
- PPS: polifenilensolfuro. Il PPS è un'eccellente plastica cristallina di qualità ingegneristica. Tale materiale è caratterizzato da una straordinaria resistenza al calore, perfino se viene utilizzato per lunghi periodi ad alte temperature, lasciando intatte le sue proprietà fisiche. È anche molto resistente agli agenti chimici, presenta proprietà meccaniche ed elettriche e stabilità dimensionale.
- PEEK: polietere etere chetone. Il PEEK è una plastica semicristallina di qualità ingegneristica molto performante. Possiede il più alto grado di resistenza chimica di tutte le materie plastiche di qualità ingegneristica. Il PEEK può essere disciolto solo in acido solforico concentrato. Inoltre, possiede un'eccellente resistenza al calore, all'abrasione, alle fiamme e all'idrolisi.
Viti di plastica a testa bombata con impronta a croce
Questa tipologia di viti in plastica è molto diffusa ed è disponibile nelle versioni in PPS e PEEK. Le lunghezze disponibili sono comprese tra i 6 e i 20 mm, mentre il diametro della testa può essere compreso tra i 2,6 e i 6 mm. I diametri delle teste delle viti possono essere compresi tra i 4,5 e i 10,5 mm. Ogni confezione contiene 100 unità. Si tenga presente che: i colori della superficie delle viti in plastica a testa bombata con impronta a croce possono variare a seconda del lotto e di altre condizioni di produzione.
Viti a esagono incassato in plastica
Sono disponibili anche viti a esagono incassato in plastica. Questa versione è disponibile anche con dadi e rondelle in plastica.
Viti di plastica
Le viti di plastica sono disponibili in lunghezze comprese tra i 15 e i 30 mm. Possono essere utilizzate come colonne con filettatura esterna su un lato in combinazione con distanziali esagonali in plastica su entrambi i lati.
Viti in plastica con testa piatta o extra piatta
La versione a esagono incassato è disponibile con testa piatta o extra piatta. L'altezza della testa varia da 1 a 4 mm a seconda della versione.