Pistoncini
Possibilità di configurazione:
- Forma testa: Pomello standard, leva, senza pomello, pomelli speciali
- Metodo di bloccaggio / azionamento: A scatto, senza scatto
- Materiale di base: Acciaio, acciaio inossidabile, ecc.
- Metodo di fissaggio: Avvitato, accoppiamento a pressione, flangia
- Dimensioni di base: Dimensioni di fissaggio (filettatura esterna o foro passante), diametro del bullone
Prodotti "Make-to-Order" (MTO)
MISUMI offre, oltre ai propri pistoncini e perni di arresto, anche prodotti complementari MTO (Make-To-Order) dei seguenti settori:
Pistoncino in combinazione con perno fulcro
Per evitare l'allentamento involontario della posizione di bloccaggio di un'applicazione, i pistoncini sono combinati con perni fulcro. Inoltre, i perni fulcro consentono il montaggio di parti mobili. La testa di un perno fulcro costituisce un arresto che fissa la parte mobile, ma che può comunque muoversi liberamente. I perni fulcro vengono quindi utilizzati spesso in combinazione con parti mobili come bracci snodati, teste a snodo e snodi sferici, dischi orientabili, bulloni per cerniera, blocchi per cerniere e piastre per cerniera. MISUMI offre perni fulcro a integrazione delle classiche viti a testa piatta con intaglio e profilo (DIN 923) per molteplici applicazioni individuali. Per soddisfare i requisiti del mercato, MISUMI offre inoltre perni fulcro realizzati in tipi diversi di acciaio inossidabile, nonché in acciaio da bonifica, lucido o brunito. È inoltre possibile scegliere tra 2 campi di tolleranza per la precisione specifica (-0,01/-0,05, g6).
Configurate i perni fulcro in base alle vostre esigenze specifiche.
Esempio di applicazione IBK-Herzog portapezzo TS2
Il portapezzi del nostro partner IBK-Herzog è compatibile con Bosch Rexroth TS2. Questo speciale portapezzo viene utilizzato per il premontaggio dei coperchi dei contenitori. Si tratta di un portapezzo progettato per l'esecuzione di varie fasi della lavorazione del coperchio di un contenitore. Una spina di arresto assicura una possibilità di variazione per diversi tipi di coperchio, che si trova su un montante.
- Componenti MISUMI
- Componenti lavorati (prevalentemente utilizzo di MISUMI raw)
- Pezzo da lavorare
Una descrizione dettagliata e un elenco parziale da scaricare sono disponibili alla pagina dell'applicazione esemplificativa.
Cavo per sensore di Weidmüller
|
Weidmüller dispone di un'ampia gamma di connettori e cavi protetti IP per l'interfaccia sensore-attuattore nelle dimensioni M5, M8, M12, M16, M23 e 7/8", il che garantisce un cablaggio affidabile di un sistema. Nello sviluppo, Weidmüller si concentra sempre su concetti di montaggio e installazione efficienti ed economici. Per questo motivo Weidmüller offre prodotti tecnologicamente avanzati che stabiliscono gli standard in termini di funzionalità e qualità.
Nell'industria automobilistica è fondamentale che i sensori siano cablati in modo affidabile e robusto durante la produzione, per garantire che i processi funzionino il più possibile senza intoppi. Weidmüller offre la qualità e la scelta di prodotti in grado di garantire questa necessità. |