Aggiornamento FRAMES 2025 – Ora disponibile
La nuova versione con informazioni e prezzi in tempo reale, ordini e preventivi semplificati per la tua distinta base (BOM).

FRAMES - Software di progettazione di profilati dell'alluminio

Riduzione del tempo di processo dal progetto all'ordine

Scarica adesso - Disponibile in inglese

MISUMI Frames

Come funziona

Fase 1) Progettazione

È possibile organizzare in FRAMES come se si stesse disegnando un'immagine.

  • Dadi e staffe sono collocati automaticamente.
  • I pannelli possono essere inseriti con un clic.

Fase 2) Aumento dell'efficienza della progettazione con importazione in CAD

Il progetto può essere prodotto come file intermedio, quindi importato in CAD per la creazione del progetto finale. *Supporta STEP, Parasolid, DXF

Fase 3) Preparazione dell'ordine

La distinta materiali (DM) viene creata automaticamente evitando errori nell'immissione dei numeri d modello o delle quantità. Può quindi essere esportata in Excel e utilizzata per eseguire gli ordini.

Per iniziare

Domande frequenti

Il programma funziona sulle versioni a 64 bit di Windows 10 e Windows 11.

Specifiche consigliate:

SO: SO: Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit

CPU/memoria: Core i5 (2.7GHz, 4 core) o superiore / 8GB o superiore

Spazio libero sul disco rigido: 5GB

Scheda grafica: NVIDIA consigliata

MISUMI FRAMES È un'applicazione che richiede installazione su un PC e non È disponibile una versione per il Web.

Non è richiesta alcuna tariffa di registrazione o utilizzo.

Attualmente questo software dispone di circa l'80% della nostra offerta di estrusioni e nelle future versioni renderemo disponibili ulteriori parti e funzionalità.

Se si dispone già di un altro programma CAD sul computer non è necessario eseguire alcuna installazione una volta scaricata la cartella. è sufficiente fare doppio clic sull'applicazione FRAMES e il software sarà eseguito da tale cartella. Se si tratta del primo software CAD di cui si dispone, sarà necessario installare anzitutto 2 file di componenti, quindi sarà possibile eseguire l'applicazione FRAMES.

Requisiti richiesti

Hardware Requisiti

CPU

Core i5 (2,7 Ghz, 4 core) o superiore

Memoria

8 GB o superiore

Spazio libero sul disco rigido

5 GB
Scheda grafica NVIDIA consigliata
Software Requisiti
SO

Windows 11 64-bit

Browser Web Edge, Firefox, Chrome (versioni più recenti)

Programma di foglio di calcolo

 

Microsoft Excel 2010 o superiore

Ulteriori informazioni sulle profilati di alluminio

Profilati in alluminio
Staffe e parti di giunzione
Profilati in alluminio & accessori