MISUMI WEBINDEX
La vostra webguide con informazioni tecniche MISUMIWEBINDEX it.misumi-ec.com/it/webindex/
I diversi metodi di ricerca facilitata Il Web Index MISUMI vi supporta nella ricerca e selezione del prodotto adeguato alle vostre esigenze. Per trovare, configurare, scaricare dati CAD ed ordinare il prodotto che vi occorre, basterà seguire i nostri suggerimenti e connettervi al sito it.misumi-ec.com/it/webindex/. Indice per funzione Indice per materiale speciale A colpo d’occhio: la gamma completa di prodotti MISUMI in materiale non-metallico. Indice per forma I prodotti sono elencati in base alla loro forma ed alle tolleranze. inserite il CODICE PRODOTTO nel campo di ricerca web. INFORMATION2 TYPE CODE SHAPE INFORMATION1 h9/h7/g6 #HFR - f8/g6/h5 #SFJ Hardened h7/h6 [H] Precision #KZAC - #SFJ Consultando in base al movimento (ad es. lineare, rotatorio/trasmissione, posizionamento) alla tipologia di componenti (ad es. componenti generici, componenti strutturali) oppure in base ai materiali, individuate il prodotto e inserite il CODICE PRODOTTO (o il CODICE FAMIGLIA PRODOTTO) nel campo di ricerca web. Conveyor Roller Shaft Holders Rollers for Aluminum Extrusions Plastic Covers One-Sided Rollers for Aluminum Extrusions Protection Covers – For DoubleSurface Magnetic Catches with Adhesive Tape #HSMG Sealing Covers #HSCK Protection Covers #HSCD Panel Spacers #HSCS Antislip Covers #HSCG Slot Covers/Aluminum #HSCM Slot Covers - Elastomer #HSCB Slot Covers - Polyvinyl Chloride #HSCV Slot Covers/Sponge Type #HSCJ Slot Covers - Resin / Soft Resin #HSCA #SBC1 #HFBC #HCBM #HCBT #CBM #HSCA Slot Covers - Resin / Soft Resin Material Grade Color Sample Color Properties Product Categories Electric Properties Continuous Use Temperature °C Dimensional Stability Abrasion Resistance Sliding Properties Plate Round Bars Pipes Collars Washer Screw Standard / MC901 Blue Insulation -40~120 0 + + #MCA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB - Standard / MC900NC Ivory Insulation -40~120 0 + + #MCA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB - Sliding / MC703HL Purple Insulation -40~120 0 ++ ++ #MCA - - - - - High S / Dark Room C MC Nylon® #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #CLJB
Lasciatevi ispirare da più di 200 esempi di applicazioni online! Consultate la libreria, scaricate la distinta base e i dati CAD per una progettazione più rapida e semplice. APPLICATION EXAMPLE - Transfer / Moving - No. Part Name MISUMI Part Number Qty 1 Miniature Linear Guides Standard Blocks SSEB20-100 2 2 Compact Cylinders MSCCA16 20 2 #IN141 Long Workpiece Retention Mechanism Lengthy workpiece held together by spring mechanism MISUMI Part list Application Overview Purpose = Secure and release lengthy workpieces without causing deformation. #IN141 La nuova linea di prodotti tecnici consigliati estende il nostro portafoglio prodotti con componenti più economici e con maggiore flessibilitá in termini di tolleranza, carichi di rottura e durata nel tempo. A colpo d’occhio: la gamma completa di attuatori MISUMI. Prezzo e prestazioni eccellenti, disponibili in versione standard e con copertura. Prodotti tecnici consigliati 1 2Cost Efficient Products dr L D D1 B W W Type Outer Cylinder Ball Retainer Ambient Operating Temp. "Accessory .Material IHardness .Material .Material C-LMU EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.3505 Equiv. Plastic -20~80°C Seal .Material Nitrile Rubber Part Number D L B W D1 Eccentricity (Max.) Rows of Balls Mass (g) Type dr Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance C-LMU 3 +0.003 -0.011 7 +0.006 -0.011 10 +0.1 -0.2 - - - - 0.016 4 1.4 4 8 12 - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 4 6 +0.003 -0.012 12 +0.006 -0.013 19 +0.2 -0.4 11.3 11.5 0.024 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 +0.006 -0.015 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 +0.003 -0.013 32 +0.006 -0.018 42 27.3 30.5 0.030 5 98 25 40 59 +0.2 -0.5 37.3 0 -0.5 1.85 38 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 +0.003 -0.015 52 +0.006 -0.021 70 45.3 2.1 49 0.040 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 2Single TYPE CODE #CLMU C-LMU -0.011 5 10 6 +0.003 -0.012 12 8 15 10 19 12 21 13 23 16 28 20 +0.003 -0.013 32 25 40 30 45 35 +0.003 -0.015 52 40 60 50 80 #CLMU Prodotti tecnici consigliati 2 Type Products Positioning Repeatability (mm) Max. Stroke (mm) Max. Velocity (mm/sec) Basic Dynamic Load Ratings (N) TYPE CODE LX series Standard/ Cover Type LX15 High Grade ±0.004 151.9 330 2072 #LX15 Precision Grade ±0.003 LX20 High Grade ±0.005 236.5 694 3277 #LX20 Precision Grade ±0.003 LX26 High Grade ±0.005 317 1040 6522 #LX26 Precision Grade ±0.003 LX30 High Grade ±0.005 529.5 830 Long Block 9732 #LX30 Precision Grade ±0.003 Short Block 6305 LX45 High Grade ±0.005 497.9 1110 Long Block 18450 #LX45 Precision Grade ±0.003 Short Block 11826 KU series Standard/ Cover Type KU (Rolled BS) ±0.085 ±0.08 ±0.05 ±0.03 610 1055 — #KUA KU (Precision BS) ±0.003 610 1556 — #KUA Product View Enter TYPE CODE to see product details. 6522 #LX26 Long Block 9732 #LX30 Short Block 6305 Esempi applicativi
3 GAMMA DI PRODOTTI 1 Alberi P.5~ 6 Alberi scanalati a ricircolo di sfere/Guide a sfere in miniatura P.11~ 11 Guide di scorrimento/Catene portacavi P.16~ 16 Alberi a sbalzo/Perni girevoli/ Perni fulcro P.21~ 21 Trasportatori P.33~ 36 Sonde a contatto P.58~ 2 Supporti albero P.7~ 7 Boccole senza olio P.11~ 12 Viti a ricircolo di sfere P.17~ 27 Ingranaggi P.40~ 32 Componenti guida e di posizionamento P.50~ 37 Tavole standard / alta precisione P.60~ 3 Ghiere per alberi P.9~ 13 Unità di supporto P.18~ 18 Cuscinetti P.25~ 28 Pignoni/Catene P.41~ 33 Pressori P.51~ 38 Elaborazione immagini/Strumenti di misurazione/Parti di montaggio P.65~ 9 Attuatori ad asse singolo P.14~ 14 Viti di trasmissione/Viti di scorrimento P.19~ 19 Giunti P.28~ 34 Morsetti/Morsetti a ginocchiera P.53~ 39 Sensori / Interruttori P.66~ 5 Boccole lineari con unità alloggiamento P.10~ 10 Guide lineari P.14~ 15 Alberi rotanti P.20~ 20 Rulli e componenti per trasportatori P.29~ 25 Cinghie dentate P.38~ 30 Boccole di posizionamento P.45~ 35 Componenti di controllo P.56~ 40 Montanti/Supporti/Morsetti P.67~ 4 Boccole lineari P.9~ 8 Robot ad asse singolo P.13~ 17 Cuscinetti con supporto P.23~ 22 Pulegge/Tenditori P.35~ 24 Pulegge dentate P.37~ 23 Cinghie piane/Cinghie a sezione tonda P.36~ 26 Blocchi meccanici P.40~ 29 Perni di posizionamento P.42~ 31 Perni di posizionamento per maschere P.46~
4 GAMMA DI PRODOTTI 41 Fazzoletti/Piastre angolari/ Supporti in acciaio saldato P.71~ 53 Accessori per profilati in alluminio P.106~ 67 Tubi/Raccordi/Flessibili/Valvole P.124~ 72 Componenti di collegamento/ Tiranti P.145~ 42 Rondelle/Ghiere/Spessori P.72~ 54 Unità di profilati in alluminio - P.107~ 68 Tubi sanitari/Componenti per tubazioni del vuoto/Contenitori P.134~ 73 Piastre termoisolanti P.152~ 43 Viti/Rondelle/Dadi P.73~ 50 Componenti in uretano/Gomme/ Spugne/Feltri P.88~ 55 Profilati industriali/Profilati tubolari P.108~ 59 Piedi di livellamento P.114~ 69 Tubi/Raccordi/Componenti a depressione P.137~ 46 Piastre metalliche P.84~ 44 Minuterie/Magneti P.79~ 51 Antivibrazioni/Insonorizzanti/Di protezione/Componenti antistatici/ Spazzole P.90~ 56 Pannelli di copertura/Tavole P.110~ 70 Ugelli P.143~ 47 Angoli/Profilati in acciaio P.85~ 45 Barre tonde/Ferri/Tubi/Barre in resina P.83·85~ 52 Profilati in alluminio/Profilati e staffe P.92~ 57 Piastre in resina trasparente/In vetro/Specchiate/In tecnopolimero P.111~ 66 Collettori P.122~ 71 Cilindri/Giunti flottanti/Dispositivi di spinta P.144~ 74 Piastre/Staffe di montaggio P.153~ 49 Molle a gas P.87~ 58 Ruote P.112~ 60 Maniglie P.115~ 61 Maniglie P.116~ 48 Molle/Ammortizzatori P.86~ 63 Leve P.118~ 65 Componenti porta P.121~ 64 Cerniere P.120~ 62 Manopole P.117~
5 INDICE PER FUNZIONE Due fori maschiati su un lato #SFDG A esagono incassato/Gradino su un lato/Filettatura su un lato/Maschiatura sull'altro #SFBH Gole per anelli di sicurezza sui due lati #SFAR Estremitá con gola/Filettate/ Maschiate/Con gradino #SFJQ Estremitá filettate/Maschiate/ Con gradino/Placcatura sull'intera superficie #PSFC Gradino e filettatura su un lato #SFAF Filettatura su un lato con gola di scarico e sedi chiave/foro trasversale #SAFS Gradino su un lato, filettatura sull'altro #SFAB Filettatura su un lato con gola di scarico #SAFN Filettatura su un lato/Maschiatura sull'altro con sedi chiave/foro trasversale #SFAS Diametro filettatura identico al diametro albero #SFAQ Filettatura sui due lati con gola di scarico e foro trasversale/sedi chiave #SAFU Filettatura su un lato #SFAN Filettatura sui due lati con gole di scarico #SAFM Filettatura sui due lati con sedi chiave/ foro trasversale #SFAU Filettatura sui due lati/Diametro filettatura identico al diametro albero #SFAL Gradino e filettatura su un lato/ maschiatura sull'altro #SFAY Filettatura sui due lati #SFAM Filettatura su un lato/maschiatura sull'altro con gola di scarico e sedi chiave #SAFZ Filettatura su un lato/maschiatura sull'altro con gola di scarico #SAFD Filettatura su un lato/maschiatura sull'altro #SFAD Gradino e maschiatura su un lato con sedi chiave #SFPG Filettatura su un lato/maschiatura sull'altro con foro trasversale/Con sedi chiave #SFAZ Gradino e maschiatura su un lato/ Gradino su un lato #SFAC Gradino su un lato/maschiatura sui due lati con sedi chiave #SFUP Gradino e maschiatura sui due lati con sedi chiave #SFHU Gradino e maschiatura sui due lati/ Gradino sui due lati #SFAH Gradino su un lato/Maschiatura sui due lati/Gradino su un lato/Maschiatura sull'altro #SFAA Maschiatura su un lato/Maschiatura su entrambi i lati/Con tempra sull'intera lunghezza #SFAT Maschiatura su un lato con foro trasversale/Con sedi chiave #SFHC Maschiatura sui due lati con foro trasversale/Con sedi chiave #SFHZ Maschiatura sui due lati #SFJW Maschiatura su un lato #SFJT Dritti #SFJ Alberi lineari
6 INDICE PER FUNZIONE Supporti albero/Attacco con flangia, spaccati con fori di riferimento #STH2 Supporti albero/Attacco con flangia, spaccati con pilota #STH3 Supporti albero/Attacco con flangia, spaccati #STHW Supporti albero/Attacco con flangia #STH1 Supporti albero/Attacco con flangia, con fori di riferimento #STHC Supporti albero/Attacco con flangia/ manicotto spesso #ATHC Supporti albero Supporti albero/Attacco con flangia con pilota #STHI Cavi/Estremità specificabili #FSPJ Estremità configurabili #FSFJ Cavi/Gradino su un lato, maschiatura sull'altro #SPJA Cavi/Gradino sui due lati #SPJQ A supporto continuo #SFAE Cavi/Gradino su un lato #SPJG Cavi con sedi chiave/Filettatura su un lato #SPJN Cavi/Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro #SPJD Cavi/Filettatura sui due lati #SPJM Cavi con sedi chiave/Maschiatura sui due lati #SPJW Cavi con sedi chiave/ Maschiatura su un lato #SPJT Cavi/Dritti #SPJ Di precisione/Filettatura su un lato/ Filettatura su un lato con sedi chiave #VFBN Di precisione/Filettatura sui due lati con gole di scarico e sedi chiave #VAFM Di precisione/Filettatura su un lato con gola di scarico/Sedi chiave #VAFN Di precisione/Filettatura sui due lati/ Filettatura sui due lati con sedi chiave #VFBM DI precisione/Filettatura su un lato #VFAD Di precisione/Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro/Con sedi chiave #VFAZ Di precisione/Gradino e maschiatura su un lato/Con sedi chiave #VFAG Di precisione/Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro con/senza gola di scarico #VAFD Di precisione/Maschiatura su un lato o su entrambi senza sedi chiave/ Gradino su un lato #VFAA Di precisione/Gradino e maschiatura sui due lati/Con sedi chiave #VFAH Di precisione/Maschiatura sui due lati/maschiatura sui due lati con sedi chiave #VFJW Pilota maschiato #SFIG Di precisione/Maschiatura su un lato/ Maschiatura su un lato con sedi chiave #VFJC Conicità su un lato/Maschiatura sull'altro/Gradino e maschiatura/ Filettatura #SFLU Sede chiavetta su un lato #SFAK Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione
7 INDICE PER FUNZIONE Supporti albero /A L/spaccati #SHK3 Supporti albero/A L #SHK2 Supporti albero/A L (Lavorati)/spaccati sul lato #SHK4 Supporti albero/Cernierati #SHKH Supporti albero/A T/cernierati #SHHT Supporti albero/A T/spaccati con maniglia a ripresa #SHM2 Supporti albero/In due pezzi #SHMP Supporti albero/A T con maniglia a ripresa #SHS4 Supporti albero/Compatti/Standard/ spaccati su un lato #SHMW Supporti albero/compatti/Larghi standard #SHMT Supporti albero/A T/larghi in due pezzi #SHP2 Supporti albero/A T/spaccati sul lato/Di precisione #SHPT Supporti albero/Compatti/Standard #SHM3 Supporti albero/A T/larghi/spaccati sul lato #SHW2 Supporti albero/A T/spaccati sul lato #SHWT Supporti albero/A T/Spaccati #SHST Supporti albero/A T/Larghi #SHTB Supporti albero /A T/Larghi spaccati #SHS3 Supporti albero/A T/Con vite di fermo #SHTA Supporti albero/A T/In fusione/In due pezzi #SHT4 Supporti albero compatti /a T/In fusione/Spaccati sul lato #SHT3 Supporti albero/In fusione/a T/spaccati sul lato #SHTC Supporti albero/In fusione/a T/in due pezzi #SHTD Supporti albero/In fusione/a T #SHT2 Supporti albero/In fusione/a T/spaccati larghi #SHAN Supporti albero/Con flangia in microfusione/Supporto lungo #SHFL Supporti albero/Con flangia, spaccati (microfusione) #SHF Supporti albero/In fusione/a T/spaccati #SHA Supporti albero/Con flangia/in due pezzi/flangia rotonda #STHP Supporti albero/Attacco con flangia/ Attacco posteriore #STHX Supporti albero/Compatti, spaccati #STHM Supporti albero/Attacco con flangia, con fori di riferimento #STH5 Supporti albero/Attacco con flangia con sede chiavetta #STH4 Supporti albero/Attacco con flangia, spaccati #STH6 Supporti albero
8 INDICE PER FUNZIONE Ghiere per alberi/Con inserto/2 fori/ filettature #SCWM Ghiere per alberi/In due pezzi #SCS2 Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/a cuneo/profilo a D #SCWD Ghiere per alberi/A 3 fori/A 3 fori maschiati #SCST Ghiere per alberi/A 2 fori maschiati #SCSM Ghiere per alberi/Con vite di fermo/con 2 fori #SCMN Ghiere per alberi/Per montaggio cuscinetti/A morsetto/compatte/ spallamento corto #SCBN Ghiere per alberi/Con fori svasati piani #SCSG Ghiere per alberi/Per montaggio cuscinetti/Con vite di fermo/compatte/ spallamento corto #SCBR Ghiere per alberi/In due pezzi/inserti filettati/in alluminio #SCNP Ghiere per alberi/In due pezzi/in plastica #SCS3 Ghiere per alberi/A morsetto/inserti filettati/in plastica #SCS1 Ghiere per alberi/A morsetto/inserti filettati/in alluminio #SCSA Ghiere per alberi/Compatte con uretano/in due pezzi #SCSD Ghiere per alberi/Compatte con uretano/a morsetto #SCD Ghiere per alberi/A morsetto/compatte/ standard #SCS Ghiere per alberi/Montaggio a vite di fermo/standard/compatte #SCC Ghiere per alberi/In due pezzi/standard #SCSP Collari dell'albero Supporti albero/Attacco laterale, in due pezzi #SHZA Supporti albero/Attacco laterale, spaccati #SHYA Supporti albero/Attacco laterale #SHQB Supporti albero/Attacco laterale, spaccati sul lato #SHUA Supporti albero/Attacco inferiore/ spaccati sul lato #SHSW Supporti albero/Attacco inferiore/larghi in due pezzi #SHSN Supporti albero/Con attacco inferiore/ larghi/spaccati #SHS2 Supporti albero/Attacco inferiore/ spaccati #SHSB Supporti albero/Attacco inferiore/in due pezzi #SHSP Supporti albero/Attacco inferiore/larghi #SHB2 Supporti albero/Attacco inferiore #SHBM Supporti albero/In fusione/a L/spaccati su un lato #SHKW Supporti albero/In microfusione/a L/ Spaccati #SHKS Supporti albero/In fusione/a L/in due pezzi #SHKB Supporti albero/In microfusione/a L #SHKL Supporti albero/A L/in due pezzi #SHKP Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione
9 INDICE PER FUNZIONE Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota lungo #LHKM Boccole lineari con flangia/Corpo lungo con pilota #LHKC Boccole lineari/Standard/singole #LMU Boccole lineari con flangi/Medie/Con flangia centrale #LHMC Boccole lineari con flangia/Con pilota e flangia centrale #LHIC Boccole lineari con flangia/Compatte/ singole #LHRK Boccole lineari con flangia/Flangia centrale #LHMW Boccole lineari con flangia #LHFD Boccole lineari con flangia/Boccole doppie con pilota #LHIW Boccole lineari con flangia/Boccole singole con pilota #LHIF Boccole lineari con flangia/Doppie #LHFW Boccole lineari con flangia/Tipo singole/ Prodotto Economico #CLHFR Boccole lineari con flangia/Tipo doppie/ Prodotto Economico #LHFRW Boccole lineari con flangia/Singole #LHFC Boccole lineari Ghiere per alberi/Con sede chiavetta/ spaccate #SCSK Ghiere per alberi/Con sede chiavetta/ vite di fermo #SCKS Ghiere per alberi/D.I. Filettato/spaccate #SCSN Ghiere per alberi/D.I. Filettato/con vite di fermo #SCCN Ghiere per alberi/2 lati piatti/foro di montaggio sulla superficie di taglio #SCPK Ghiere per alberi/Cernierate #SCSH Ghiere per alberi/Ad attacco rapido #WSC Ghiere per alberi/2 lati piatti/foro di montaggio sulla superficie di taglio #SCJN Ghiere per alberi/Con fori di montaggio laterali/in due pezzi #SCJP Ghiere per alberi/Profilo a D/compatte/ in due pezzi #SDN Ghiere per alberi/Profilo a D/compatte/ a morsetto #SDS Ghiere per alberi/Con fori di montaggio laterali/a morsetto #SCJS Ghiere per alberi/Profilo a D/con vite di fermo #SDSN Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/con fori di montaggio laterali #SCJK Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/standard #SCKL Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/a cuneo/Con fori di montaggio laterali #SCWJ Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/profilo a D #SCDK Ghiere per alberi/Con inserto/3 fori/ filettature #SCWR Collari dell'albero
10 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Kit alberi porta-guide a sfere in miniatura #BGBP Kit guide a sfere in miniatura/Con anello di sicurezza #BGSZ Kit guide a sfere in miniatura/Con anello di sicurezza #BGST Kit guide a sfere in miniatura/ Maschiatura sui due lati #BGY Kit guide a sfere in miniatura/ Maschiatura su un lato, cave #BGA Guide a sfera Boccole lineari a sfera flangiate #LBHR Kit guide per cuscinetti a sfere in miniatura #BGZ Boccole a sfere a corsa corta/Singole/ Doppie #LBUS Unità alloggiamento boccole lineari con unità di lubrificazione/Blocco largo, singole #LHBM Boccole lineari con flangia e unità di lubrificazione MX/Boccola doppia con pilota #LHIX Boccole lineari con flangia e unità di lubrificazione MX/Boccola singola con pilota #LHIM Unità alloggiamento boccole lineari con unità di lubrificazione/Blocco alto, singole #LHSM Boccole lineari con flangia e unità di lubrificazione MX/Con flangia centrale #LHMM Boccole lineari con flangia e unità di lubrificazione MX/Boccola doppia #LHFM Boccole lineari con unità di lubrificazione MX/Boccola singola #LMUM Finecorsa per boccole lineari #LMST Boccole lineari con unità di lubrificazione/Singole/con flangia #LHFX Distanziali per boccole lineari #LBS Distanziale di regolazione altezza per boccole lineari #LCSC Boccole lineari con supporto cuscinetto, con maniglie a ripresa/ Blocco largo, singole #LHBBC Boccola lineare con maniglie a ripresa/ Con supporto cuscinetto, singola #LHSL Boccole lineari con flangia e maniglia a ripresa #LHRC Boccole lineari per scorrimento su albero con supporti cuscinetto/Singole/ Doppie #LHGS Boccole lineari con supporti cuscinetto/Blocco lungo #LHSD Boccole lineari con supporti cuscinetto/Boccole singole #LHSS Boccole lineari con supporti cuscinetto/Lunghe/blocco largo #LHBBW Boccole lineari con supporti cuscinetto/Boccole doppie #LHSW Boccole lineari con supporti cuscinetto/Boccola singola/blocco largo #LHBB Boccole lineari/Compatte/corte #LMK Boccole lineari/Corte #LMUT Boccole lineari/Prodotto economico/ doppie #CLMUW Boccole lineari/Lunghezza speciale #LMUD Boccole lineari/Standard/doppie #LMUW Boccole lineari/Prodotto economico/ singole #CLMU
11 INDICE PER FUNZIONE Boccole senza olio/Flangia integrata/ Con pilota/Flangia rotonda/Compatta #MPIZ Boccole senza olio/In lega di rame/ con flangia / I.D.F7&I.D.G6 #MPTZ Boccole senza olio/Flangia integrata/ Con flangia centrale/Rotonda/ Compatta #MPCZ Boccole senza olio/Reggispinta in lega di rame #MPGZ Boccole senza olio - In lega di rame, con flangia, a parete sottile #MPFU Boccole senza olio/D.I. E7/In lega di rame #MPBR Boccole senza olio/In lega di rame/a parete sottile/D.I. F7/D.E. m6 #MPBU Boccole senza olio/In lega di rame standard/I.D.G6/O.Dh6 #MPBP Boccole senza olio/Con flangia/ Prodotto economico #CMPF Boccole senza olio/In lega di rame/con flangia #MPFZ Boccole senza olio/In lega di rame/ standard/D.I. F7/D.E. m6 #MPBZ Boccole senza olio, rondelle Boccole senza olio/Classe/I.D. F7/O.D. m6/Prodotto economico #CMP Kit guide a rullini #RGPF Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Gradino e filettatura su un lato #BSKM Alberi scanalati/Un lato con gradino e filetto maschio, l'altro con filettatura femmina #BSBM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Gradino e maschiatura sui due lati #BSLM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Gradino e filettatura sui due lati #BSYM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Gradino su un lato #BSDM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Gradino sui due lati #BSJM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Maschiatura sui due lati #BSHM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Standard #BHSM Alberi scanalati a ricircolo di sfere/ Maschiatura sui due lati #BSFM Alberi scanalati Componenti per guide a sfere in miniatura/Cursore a sfere compatto #BYS Componenti per guide a sfere in miniatura/Boccole con flangia #BGHT Alberi porta-guide a sfere in miniatura/ Con gole per anello di sicurezza #BGB Componenti per guide a sfere in miniatura/Cursore a sfere #BGS Alberi per guide a sfere in miniatura / Lavorati e maschiati sui due lati, cavi #BGCP Alberi per guide a sfere in miniatura/ Lavorati sui due lati/Filettatura e maschiatura #BGHP Alberi per guide a sfere in miniatura/ Lavorati su un lato/maschiatura sull'altro cavi #BGAP Alberi per guide a sfere in miniatura/ Lavorati su un lato/filettatura sull'altro #BGEP Alberi per guide a sfere in miniatura/ Lavorati e maschiati sui due lati #BGFP Alberi per guide a sfere in miniatura/ Lavorati su un lato/maschiatura sull'altro #BGDP Guide a sfera
12 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Lardoni L/In lega di rame senza lubrificazione #GRMZ Lardoni a L/In acciaio/Con gola di lubrificazione #GRRM Lardoni a L/In plastica #GRRP Lardoni a L/Standard/con foro di riferimento #GRR1 Piastre, guide senza olio Boccole senza olio con unità alloggiamento #JFBA Boccole senza olio/In resina PTFE/con flangia #TFZF Boccole senza olio con flangia/In resina acetalica #JFMA Boccole senza olio/In resina PTFE/ dritte #TFZB Boccole senza olio/In resina acetalica/ con flangia #JZF Boccole senza olio/In resina acetalica/ dritte #JZB Rondelle in resina senza olio #JZW Supporti cuscinetto per boccole senza olio/multistrato/blocco largo #MDWB Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto compatti #MDBC Alloggiamenti boccole senza olio con flangia/LF multistrato/flangia quadrata #MDCA Boccole di precisione senza olio/ multistrato #BFLB Supporti cuscinetto per boccole senza olio/multistrato/blocco alto #MDBA Rondelle reggispinta/multistrato #MDZW Boccole in metallo senza olio con flangia #SMZH Boccole in metallo/Con alloggiamento #MHSR Boccole multistrato/Dritte #MDZB Boccole LF multistrato/Con flangia #MDZF Boccole in metallo senza olio #SMZ Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco largo/boccola singola #MHCA Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco largo/compatti/singoli #MHUA Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto/compatti/singoli #MHUT Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto/boccola singola #MHCT Alloggiamenti boccole senza olio con flangia/Con pilota/flangia quadrata/ singola #MFIM Boccole senza olio/Con flangia/ Standard #MFMS Boccole senza olio/In bronzo con flangia/Con fori di montaggio #SHTZ Boccole senza olio/In bronzo/con flangia #SHFZ Alloggiamenti boccole senza olio con flangia/Flangia centrale/quadrati #MFCK Boccole senza olio/D.E. M6/In bronzo/ dritte #SHBR Rondelle in lega di rame senza olio #MPWZ
13 INDICE PER FUNZIONE Robot ad asse singolo RSD1/A stelo #RSD1 Robot ad asse singolo RS3/Attacco motore laterale #RS3R Robot ad asse singolo RSD2/A stelo #RSD2 Robot ad asse singolo RS3/Lineari #RS3 Robot ad asse singolo RS2/Attacco motore laterale #RS2R Robot ad asse singolo RS1 /Attacco motore laterale #RS1R Robot ad asse singolo RS1/Lineari #RS1 Robot ad asse singolo RS2/Lineari #RS2 Attuatori ad asse singolo LX45/Attacco motore laterale #LXR45 Attuatori ad asse singolo LX30/Attacco motore laterale #LXR30 Attuatori ad asse singolo motorizzati LX45 Classe/ Coperti #LXM45 Attuatori ad asse singolo LX45 Standard/Coperti #LX45 Piastre adattatrici motore per attuatore ad asse singolo LX45/Utensili di centraggio #JIG4 Maschere per attacco motore/LX30 #JIG3 Attuatori ad asse singolo motorizzati LX30 Classe/ Coperti #LXM30 Piastre adattatrici motore/Utensili di centraggio piastre adattatrici per attuatore LX26 #JIGX Attuatori ad asse singolo motorizzati LX26 Classe/ Coperti #LXM26 Attuatore ad asse singolo LX30 Standard #LX30 Attuatori ad asse singolo LX26 Standard/Coperti #LX26 Piastre adattatrici motore/Utensili di centraggio per attuatori ad asse singolo LX20 #JIGL Attuatori ad asse singolo LX20 Standard/Coperti #LX20 Attuatori ad asse singolo LX15 Standard/Coperti #LX15 Attuatori ad asse singolo motorizzati LX20 Classe/ Coperti #LXM20 Attuatori Lardoni #SGRA Piastre di scorrimento senza olio/In lega di rame #STW Piastre di scorrimento senza olio/lega di rame(superfici superiore/inferiore rettificate) #UTW Piastre di scorrimento senza olio/ Multistrato #GRFZ Piastre di scorrimento senza olio/In lega di rame, configurabili #GRPZ Piastre di scorrimento senza olio/lega di rame (superfici superiore/inferiore rettificate) #STRL Lardoni a L/In lega di rame/lunghezza e passo foro per vite configurabili #GRMF Lardoni/In lega di rame senza olio/In acciaio #SGRM Lardoni/A blocco #SLD Lardoni a L/Lunghezza e passo foro per vite configurabili #GRRF Piastre, guide senza olio Su richiesta Su richiesta Su richiesta Su richiesta
14 INDICE PER FUNZIONE Guide lineari in miniatura/Carrello standard con fori di riferimento #SEBN Guide lineari in miniatura/Carrelli standard/precarico leggero #SEB Guide lineari in miniatura/Carrelli lunghi/precarico leggero #SELB Guide lineari in miniature/Con placcatura LTBC #REB Guide lineari Unità ad asse singolo con viti a ricircolo di sfere di precisione/Coperte #KUAC Unità ad asse singolo con viti a ricircolo di sfere rullate/di precisione #KUA Batterie memoria dati per controller robot ad asse singolo EXRS-C21/22 #EBA1 Cavi di alimentazione per controller robot ad asse singolo EXRS-C21/C22 #ECM1 Cavi di alimentazione/segnale integrati per controller robot ad asse singolo EXRS-CT #ECT1 Filtri antirumore per robot ad asse singolo serie RS #ENF1 Manuale di istruzioni per robot ad asse singolo serie RS #EKE1 Piedi e flange dedicati per robot ad asse singolo serie RSDG1 a stelo #EHP1 Cavi per collegamento a margherita di robot ad asse singolo #ECD1 Software di supporto per robot ad asse singolo serie RS #EST Ugelli di lubrificazione per robot ad asse singolo serie RS #ENZ1 Cavi I/O per robot ad asse singolo serie RS/RSH/RSF/RSB #ECB1 Terminali di controllo portatili per robot ad asse singolo serie RS #EH1 Controller per robot ad asse singolo serie RSH1/2/3 #E21A Controller per robot ad asse singolo serie RS/RSD1/2/3 #EC1 Controller a treno di impulsi dedicati per robot ad asse singolo #EP1 Robot ad asse singolo RSB2/A cinghia #RSB2 Robot ad asse singolo RSB1/A cinghia #RSB1 Robot ad asse singolo RSH5/Lineari #RSH5 Robot ad asse singolo RSH4/Lineari #RSH4 Robot ad asse singolo RSF4/Lineari/ stretti #RSF4 Robot ad asse singolo RSH3 #RSH3 Robot ad asse singolo RSH2 #RSH2 Robot ad asse singolo RSDG3/A stelo con guida di supporto #RSDG3 Robot ad asse singolo RSDG2/A stelo con guida di supporto #RSDG2 Robot ad asse singolo RSH1 #RSH1 Robot ad asse singolo con guide di supporto #RSDG1 Robot ad asse singolo RSD3/A stelo #RSD3 Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione
15 INDICE PER FUNZIONE Morsetti per guide lineari carico medio/ pesante #SVCK Morsetti per guide lineari/Per guide lineari in miniatura #SECK Blocchi di regolazione altezza per guide lineari/Economici #LGBE Guide lineari/Carico pesante/Resistenti alla polvere #SXRD Guide lineari/Carico medio/Resistenti alla polvere #SVRD Guide lineari in miniatura/ Termoresistenti #SSEB Guide lineari per carico medio/Con fori di riferimento #SVRN Guide lineari in miniatura/Carrelli standard antipolvere/precarico leggero/L selezionabile #SEBD Carrelli per guide lineari/Carico ultra pesante/in acciaio inox/con fermo in resina #SSHR Carrelli per guide lineari/Carico pesante/in acciaio inox/con fermo in resina #SSXR Guide lineari per carico medio e pesante/In acciaio inox #SSVR [Prodotto economico] Guide lineari per carico extra super pesante/Gioco normale #CSR Carrelli per guide lineari/Carico medio/ in acciaio inox/con fermo in resina #SSRZ Carico extra super pesante/con fermi in resina #SERB [Prodotto economico] Guide lineari per carico super pesante/Gioco normale #CSH Carrelli per guide lineari/Carico pesante/con fermo in resina #SXRB [Prodotto economico] Guide lineari per carico pesante/Gioco normale #CSX Carrelli per guide lineari/Carico ultra pesante/con fermo in resina #SHRB Guide lineari/Carico pesante #SXR Carico medio/con fermo in resina #SRZL Guide lineari per carico medio #SVR Guide lineari in miniatura/Rotaie larghe/Carrello lungo largo #SEL2 [Prodotto economico] Guide lineari per carico medio/Gioco normale #CSV Guide lineari in miniatura/Rotaie larghe/Carrello lungo con fori di riferimento #SEL3 Guide lineari in miniatura/Rotaie larghe/carrelli lunghi/precarico leggero #SELW Guide lineari in miniatura/Rotaie larghe/Carrello standard con fori di riferimento #SEB3 Guide lineari in miniatura/Rotaie larghe/carrelli standard/precarico leggero #SEBW Guide lineari in miniatura/Rotaie larghe/Carrello largo #SEB2 Carrello extralungo/precarico leggero/ classe avanzata/L configurabile #SECB Guide lineari in miniatura/Carrello largo lungo #SELM Guide lineari in miniatura/Carrello corto con fori di riferimento #SEB1 Guide lineari in miniatura/Carrello corto #SEBS Guide lineari in miniatura/Carrello largo #SEBM Guide lineari in miniatura/Carrello lungo con fori di riferimento #SEL1 Guide lineari
16 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Binari di scorrimento/In alluminio/ senza olio #SROM Unità guide di scorrimento, guide a V, guide lineari Binari di scorrimento/In acciaio inox con anello di sicurezza #KSRM Guide di scorrimento telescopiche/A 2 pezzi per carico pesante/in acciaio inox #SSRH Guide di scorrimento telescopiche/In acciaio inox con meccanismo di blocco #SSRR Guide di scorrimento telescopiche/Con meccanismo di blocco #SRR3 Guide di scorrimento telescopiche - Carico medio, in acciaio inox, a tre pezzi #SSR3 Guide di scorrimento telescopiche/ Carico pesante/a tre pezzi #SRH1 Guide di scorrimento telescopiche/ Carico medio/in acciaio/a tre pezzi #SRX3 Guide di scorrimento telescopiche/ Carico medio/in acciaio inox/a due pezzi #SSRN Guide telescopiche/In acciaio inox/ carico leggero #SSRX Guide di scorrimento telescopiche/ Carico leggero/a tre pezzi #SRXY Guide di scorrimento telescopiche/ Carico medio/in acciaio/a due pezzi #SR36 Guide di scorrimento telescopiche/ Carico leggero #SSRP Guide di scorrimento telescopiche/ Carico leggero/a due pezzi #SRY2 Guide di scorrimento telescopiche/In lega di alluminio/carico leggero/a due pezzi #SAR2 Guide di scorrimento telescopiche Guide telescopiche a tre passi/Carico leggero/In lega di alluminio #SAR3 Guide di scorrimento a ricircolo di sfere/Con fori svasati piani e fori maschiati #BSG Guide a rulli incrociati #CRV Tavole a rulli incrociati/Con fori svasati e fori maschiati #CRT Rulli incrociati Tavole a rulli incrociati #CRU Piastre di blocco per guide lineari/Con fori svasati piani #LLKA Fermi lineari #LLTG Piastre di blocco per guide lineari/ Filettate #LLPU Fermi lineari semplificati #LLTA Piastre di blocco per guide lineari/Con gola #LLPL Fermi lineari #LLT Unità di regolazione guide lineari #SGU Piastre di fermo carrelli per guide lineari #SVP Bulloni finecorsa per guide lineari #SBLT Tappi per fori di montaggio guide di scorrimento (confezione) #PSGL Blocchi di regolazione altezza per guide lineari in scala ridotta #GETA Blocchi di regolazione altezza per guide lineari #BETA
17 INDICE PER FUNZIONE Viti a ricircolo di sfere rullate/ Chiocciola compatta/diam. albero 15/ passo 5, 10 #BC15 Viti a ricircolo/Diam. albero 12/passo 4/10/Prod. econo./Conf. DIN69051 #CC12 Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 15, passo 5,10 o 20 #BR15 Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 12 o 14, passo 4,5 o 10 #BR12 Viti a ricircolo di sfere rullate/ Chiocciola compatta/diam. albero 12/ passo 4 #BC12 Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 10, passo 2, 4 o 10 #BR10 Viti a ricircolo di sfere rullate/ Chiocciola compatta/diam. albero 10/ passo 4 #BC10 Viti a ricircolo/Diam. albero 10/passo 2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051 #CC10 [Prodotto economico] Viti a ricircolo di sfere rullate/Diam. albero 8/passo 2 #CC08 Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 8, passo 2 o 4 #BR08 Viti a ricircolo di sfere Supporti a C per catene portacavi #CBC Viti a ricircolo di sfere rullate/ Chiocciole compatte/Diam. albero 8/ passo 2 #BC08 Catene portacavi/Attrito ridotto, bassa rumorosità #MPSP Catene portacavi/A basso accumulo di polvere/Bassa rumorosità #MPSC Catene portacavi/Con traversino richiudibile (catena portacavi + staffe di montaggio) #MHPU Catene portacavi/Compatte #MHPK Catene portacavi/Con traversino richiudibile a copertura totale #FHPS Catene portacavi/Con aperture #SE14 Catene portacavi Sistemi con guide a V/Misura metrica/ rotelle a 71°/pista doppia/rotaie in acciaio inox #MVR Sistemi con guide a V/Misura metrica/ rotelle a 70°/corti #MVH Unità sistemi con guide a V/Kit #BVGU Sistemi con guide a V/Pista doppia #BVGR Sistemi con guide a V/Boccola #BVGB Sistemi con guide a V/Rotelle in acciaio #BVGH Sistemi con guide a V/Rotaia/con foro di montaggio/L configurabile #BVGT Guide lineari semplificate/In acciaio, con rulli a sfere #BJKR Binari di scorrimento/Carrello e rotaia in alluminio con cuscinetti a sfere #JKSC Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto a sfere #KSRL Guide di scorrimento lineari/Con precarico/Cuscinetto in acciaio inox #PLRC Binari di scorrimento/In alluminio/con cuscinetto #KSR Guide di scorrimento a rulli #RSR Unità guide di scorrimento, guide a V, guide lineari
18 INDICE PER FUNZIONE Unita` di Supporto/Arrotondate/Lato Supporto/Prodotto economico #CB2 Unità di supporto/Rotonde/lato supporto standard #BUR Unità di supporto/Quadrate/Lato fisso / compatte #BSQ Unita` di Supporto/Arrotondate/Lato fisso/Prodotto economico #CBR Unità di supporto/Arrotondate/Lato fisso #BRW Unita` di Supporto/Manopole con foro quadrato/Lato fisso/Passo stretto/ Prodotto economico #CBW Unita` di Supporto/Manopole con foro quadrato/Lato Supporto/Prodotto economico #CBU Unita` di Supporto/Lato Supporto/ Passo stretto/Prodotto economico #CBN Unità di supporto/Squadrate/lato supporto standard #BUN Unita` di Supporto/Manopole con foro quadrato/Lato fisso/Prodotto economico #CBS Unità di supporto Staffe per chiocciola vite a ricircolo di sfere/A carrello/standard #BNFA Unità di supporto/Quadrate/Lato fisso #BSW Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 25/pas.5/10/20/Prod. econo./ Conf. DIN69051 #CS25 Viti a ricircolo di sfere di precisione/ Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 20 #BS25 Viti a ricircolo di sfere di precisione/ Diametro filettatura 20, passo 5, 10, 20 o 40 #BS20 Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 15/pas.5/10/20/Prod. econo./ Conf. DIN69051 #CS15 Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 20/pas.5/10/20/Prod. econo./ Conf. DIN69051 #CS20 Viti a ricircolo di sfere di precisione/ Diametro filettatura 15, passo 5, 10, 20 o 40 #BS15 Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 12/pas.2/5/10/Prod. econo./ Conf. DIN69051 #CS12 Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 10/pas.2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051 #CS10 Viti a ricircolo di sfere di precisione/ Diametro filettatura 10, passo 2,4 o 10 #BS10 Viti a ricircolo di sfere di precisione/ Diametro filettatura 12, passo 2,4,5 o 10 #BS12 [Prodotto economico]Viti a ricircolo di sfere di precisione/diam. albero 8/ passo 2 #CS08 Viti a ricircolo di sfere di precisione/ Diametro albero 6 o 8, passo 1 o 2 #BSS0 Vite a ricircolo di sfere rullataChiocciola a carrello/Diametro 15,20 o 25, passo 5 o 10 #BSBR Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 28 o 32, passo 6,10 o 32 #BSSR Viti a ricircolo di sfere rullate/Estremità albero configurabili/Chiocciole standard #FBSS Viti a ricircolo/Diam. albero 25/passo 5/10/20/Prod. econo./Conf. DIN69051 #CC25 Viti a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 25, passo 5,10 o 25 #BSST Viti a ricircolo/Diam. albero 20/passo 5/10/20/Prod. econo./Conf. DIN69051 #CC20 Vite a ricircolo di sfere rullate/Diametro filettatura 20, passo 5, 10 o 20 #BR20 Viti a ricircolo di sfere rullate/ Chiocciola compatta/diam. albero 25/ passo 5 #BC25 Viti a ricircolo di sfere rullate/ Chiocciola compatta/diam. albero 20/ passo 5, 10 #BC20 Viti a ricircolo/Diam. albero 15/passo 5/10/20/Prod. econo./Conf. DIN69051 #CC15 Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione
19 INDICE PER FUNZIONE Chiocciole in resina per viti di trasmissione #MTSF Chiocciole in resina per viti di trasmissioneCarico pesante #MTS3 Chiocciole a carrello per viti di trasmissione/Carrello alto #MTSN Chiocciole per viti di trasmissione/ Dritte #MTSS Chiocciole senza olio per viti di trasmissione/Con flangia #MTSM Chiocciole per viti di trasmissione/ Flangia rotonda/fori maschiati/ filettatura destra #MTSE Chiocciole per viti di trasmissione/ Dado con flangia a passo fine #MTRF Chiocciole per viti di trasmissione/ Antilasco #MTBL Chiocciole per viti di trasmissione/ Flangia rotonda/fori asolati/filettatura destra #MTSQ Chiocciole per viti di trasmissione/ Flangia rotonda/pilota/filettatura destra #MTS5 Unità di supporto viti di trasmissione/ Rotonde/Lato supporto #MRUZ Unità di supporto viti di trasmissione/ Rotonde/Cuscinetto radiale lato fisso #MRWZ Chiocciole per viti di trasmissione/ Compatte/flangia rotonda #MTSC Viti di trasmissione/Unità di supporto lato supporto #MTUZ Viti di trasmissione/Unità di supporto lato fisso #MTWZ Viti di trasmissione, viti scorrevoli Distanziali per unità di supporto viti a ricircolo di sfere #BUSC Viti di trasmissione/Per unità di supporto #MTWK Finecorsa per viti a ricircolo di sfere #BSTP Unitá di collegamento/Per viti a ricircolo di sfere e motori #BJS Unità di supporto/ Arrotondate / Lato fisso / Con cuscinetti radiali / economiche #BRWZ Unità di supporto/ Arrotondate / Lato fisso/ economiche #BRWE Unità di supporto/Rotonde/lato supporto con anello di sicurezza #BTR Unità di supporto/Cuscinetto radiale lato fisso #BSWZ Unità di supporto / Quadrate / Lato fisso/economiche #BSWE Unità di supporto con smorzatori / Quadrate / Lato supporto #BUND Unità di supporto/ Quadrate/ Lato fisso / con fori di riferimento #BSWG Unità di supporto/Quadrate/lato supporto con anello di sicurezza #BTN Unità standard con smorzatori/ Quadrate / Lato fisso/economiche #BSWD Unità di supporto/Quadrate/lato supporto/con foro di montaggio passo stretto #BUA Unità di supporto/Quadrate/Lato supporto/ compatte/profilo basso #BUQ Unità di supporto/Quadrate/Lato fisso/4 fori di montaggio- #BSA Unità di supporto/Quadrate/ Lato supporto / profilo basso #BUV Unità di supporto/Quadrate/Lato fisso / profilo basso #BSV Unità di supporto
20 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Alberi rotanti/Gole per anelli di sicurezza sui due lati #SFRR Alberi rotanti/Dritti con sedi chiavetta #SFGK Alberi rotanti/Gole per anelli di sicurezza e sedi chiavetta sui due lati #SFGR Alberi rotanti/Dritti #HFR Alberi rotanti, alberi motore Viti scorrevoli in miniatura/Gradino sui due lati #MSSW Viti di trasmissione in miniatura con chiocciole/Dritte #MSSR Viti scorrevoli in miniatura/Gradino su un lato #MSSA Piastre di arresto per viti di trasmissione/Quadrate #MTSB Piastre di arresto per viti di trasmissione/Rotonde, con flangia #MTQA Attacchi per tubi/Dritti #MTQD Kit di piastre di arresto per viti di trasmissione/Attacco con 2 viti #MTSWB Piastre di serraggio per indicatori di posizionamento digitali compatti con leva #DPNB Piastre di serraggio per indicatori di posizionamento compatti con leva e cuscinetto #DPNK Piastre di serraggio per indicatori di posizionamento grandi con leva #DPQK Indicatori di posizionamento digitali/ Contatore verticale #DPTL Piastre di serraggio per indicatori di posizionamento grandi con leva e cuscinetto #DPQB Indicatori di posizionamento digitali/ Contatore frontale #DPML Indicatori di posizionamento digitali/ Contatore standard #DPNL Indicatori di posizionamento digitali grandi, contatore frontale #DPRL Indicatori di posizionamento digitali grandi, standard #DPLL Indicatori di posizionamento digitali grandi, verticali #DPZL Viti di trasmissione/Dritte/filettatura destra e sinistra #MTSW Viti di trasmissione/Dritte #MTSR Viti di trasmissione/Doppio gradino su un lato #MTS2 Viti di trasmissione/Gradino su un lato #MTSRA Viti di trasmissione/Doppio gradino sui due lati #MTSX Viti di trasmissione/Filettatura destra e sinistra/centro h7/gradino e doppio gradino #MTSA Viti di trasmissione/Gradino su un lato/ Doppio gradino su un lato #MTSK Viti di trasmissione/Multipasso/gradino sui due lati #MTS1 Distanziali per blocco largo #MTKL Viti di trasmissione/Filettatura destra e sinistra/centro h7/gradino sui due lati #MTS4 Staffe per chiocciole per viti di trasmissione #DNBA Chiocciole a carrello per viti di trasmissione/Carrello largo #MTSH
21 INDICE PER FUNZIONE Alberi a sbalzo/Esagonali/filettati/con gola per anello di sicurezza #LXAA Alberi a sbalzo/Con gradino/filettati/ con gola per anello di sicurezza #FXBA Alberi a sbalzo/Standard/filettati/con estremità maschiata #FXAB Alberi a sbalzo/Standard/filettati/con gola per anello di sicurezza #FXAA Alberi a sbalzo Alberi motore/Con flangia #KZEC Alberi motore/Gradino su un lato/ doppio gradino sull'altro #KZDC Alberi motore/Gradino su un lato con flangia #KZFC Alberi motore/Gradino sui due lati #KZCC Alberi motore/Gradino su un lato #KZBC Alberi rotanti/Profilo estremità selezionabile #SFR1 Alberi rotanti/Per tensionamento/pushpull #SFMR Alberi motore/Dritti #KZAC Alberi rotanti/Per tensionamento #SFRT Alberi rotanti/Profilo a D #SFRV Alberi rotanti/Doppio gradino sui due lati #SFRJ Alberi rotanti/Gradino sui due lati/ filettatura su un lato/maschiatura sull'altro #SFRB Alberi rotanti cavi/Dritti #PFR Alberi rotanti/Gradino sui due lati, filettatura su un lato #SFRE Alberi rotanti/Gradino sui due lati con gola per anello di sicurezza #SFRZ Alberi rotanti/Gradino e maschiatura sui due lati #SFRH Alberi rotanti/Gradino e filettatura sui due lati #HFRM Alberi rotanti/Gradino su un lato con gola per anello di sicurezza #SFRX Alberi rotanti/Gradino sui due lati #HFRQ Alberi rotanti/Gradino su un lato, maschiatura sui due lati #SFRA Alberi rotanti/Gradino e filettatura su un lato/maschiatura sull'altro #SFRD Alberi rotanti/Gradino e filettatura su un lato #HFRN Alberi rotanti/Gradino e maschiatura su un lato #SFRG Alberi rotanti/Gradino su un lato/ maschiatura sull'altro #SFRF Alberi rotanti/Gradino su un lato #HFRP Alberi rotanti/Maschiatura sui due lati #HFRW Alberi rotanti/Maschiatura su un lato con sedi chiavetta #SFGT Alberi rotanti/Maschiatura sui due lati con sedi chiavetta #SFGW Alberi rotanti/Maschiatura su un lato #HFRT Alberi rotanti, alberi motore
22 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Perni fulcro/Con sedi chiave #CBDW Perni fulcro/Con gola a scanalatura dritta #FCBD Perni fulcro/Con esagono incassato #CBDR Perni fulcro/Con gola a scanalatura dritta #CBD Perni fulcro Alberi a sbalzo/Per tensionamento/ filettati/con anello di sicurezza #FXKA Alberi a sbalzo/Con flangia/Con estremità filettata #FXFC Alberi a sbalzo/Per tensionamento/ filettati/con estremità maschiata #FXKB Alberi a sbalzo/Con flangia/Con estremità maschiata #FXEB Alberi a sbalzo/Con flangia/Con gola per anello di sicurezza #FXEA Alberi a sbalzo/Per carico pesante/con gola per anello di sicurezza #FXMA Alberi a sbalzo/Attacco a vite/ Esagonali/con estremità filettata #LXHC Alberi a sbalzo/Per carico pesante/con estremità maschiata #FXMB Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con gradino/con estremità filettata #FXJC Alberi a sbalzo/Attacco a vite/ Standard/con estremità filettata #FXHC Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con gradino/con estremità maschiata #FXJB Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con estremità maschiata #FXHB Alberi a sbalzo/Attacco a vite/ Esagonali/con estremità maschiata #LXHB Alberi a sbalzo/Attacco a vite/ Esagonali/con gola per anello di sicurezza #LXHA Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con gradino/con gola per anello di sicurezza #FXJA Alberi a sbalzo/Con pilota/Esagonali/ filettatura sui due lati #LXCC Alberi a sbalzo/Con pilota/Con gradino/ filettatura sui due lati #FXDC Alberi a sbalzo/Attacco a vite/ Standard/con anello di sicurezza #FXHA Alberi a sbalzo/Con pilota/Standard/ filettatura sui due lati #FXCC Alberi a sbalzo/Con pilota/Esagonali/ filettati/con estremità maschiata #LXCB Alberi a sbalzo/Con pilota/Standard/ filettati/con estremità maschiata #FXCB Alberi a sbalzo/Con pilota/Esagonali/ filettati/con gola per anello di sicurezza #LXCA Alberi a sbalzo/Con pilota/Con gradino/ filettati/con estremità maschiata #FXDB Alberi a sbalzo/Con pilota/Con gradino/ filettati/con gola per anello di sicurezza #FXDA Alberi a sbalzo/Con pilota/Standard/ filettati/con gola per anello di sicurezza #FXCA Alberi a sbalzo/Con gradino/filettatura sui due lati #FXBC Alberi a sbalzo/Standard/filettatura sui due lati #FXAC Alberi a sbalzo/Esagonali/filettatura sui due lati #LXAC Alberi a sbalzo/Esagonali/filettati/con estremità maschiata #LXAB Alberi a sbalzo/Con gradino/filettati/ con estremità maschiata #FXBB
23 INDICE PER FUNZIONE Attacco diretto/standard con pilota/con anello di sicurezza #BACR Attacco diretto/standard/con anello di sicurezza #BACA Attacco diretto/senza anello di sicurezza #BACN Attacco diretto/compatti #BGTN Cuscinetti con supporto Perni girevoli di precisione/Con due anelli di sicurezza/estremità maschiate #CNPP Perni girevoli di precisione/Tolleranza D selezionabile #KCLB Perni girevoli di precisione/Profilo estremità selezionabile #FCLA Perni girevoli di precisione/Con due anelli di sicurezza/estremità maschiate #CNPR Perni girevoli di precisione/Con due sedi vite di fermo/Profilo a D #CLSW Perni girevoli di precisione/Con flangia, con sede vite di fermo #HCLS Chiavette per perni girevoli di precisione #HPK Chiavette per perni girevoli di precisione #CLKG Perni girevoli di precisione/Dritti, con sede vite di fermo #CLSG Perni girevoli con filettatura sui due lati #CLBN Perni girevoli di precisione/Maschiatura sui due lati #CLBM Perni girevoli di precisione/Con flangia, maschiati #HCLB Perni girevoli di precisione/Con controdado/testa ribassata a esagono incassato #CLBK Perni girevoli di precisione/Con flangia, testa a esagono incassato, maschiati #CLB2 Perni girevoli di precisione/Con flangia/testa a esagono incassato/con controdado #CLBR Perni girevoli di precisione/Con flangia/ filettati con controdado #CLBD Perni girevoli di precisione/Con flangia/ con coppiglia #HCMG Perni girevoli di precisione/Dritt/con anelli di sicurezza #CCG Perni girevoli di precisione/Con flangia/ con anello di sicurezza #HCCG Perni girevoli di precisione/Dritti/con coppiglie #CMG Perni girevoli Perni fulcro/Testa bassa/con gradino #CMSG Perni fulcro/Testa esagonale #CBDL Perni fulcro
24 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Contatto angolare/Cuscinetto a sfere a gola profonda/con pilota #ABGY Contatto angolare/Cuscinetto a sfere a gola profonda/con flangia #ABGC Contatto angolare/Con flangia #ABGE Cuscinetti con supporto/Anelli esterni bloccati/a T #GBGW Anello esterno fisso #GBGC Cuscinetti con supporto/Attacco laterale con gola di scarico/con anello di sicurezza #BGSN Anello esterno fisso, con pilota #GBGY Cuscinetti con supporto/Attacco laterale/con anello di sicurezza #BGSM A blocco/Doppio cuscinetto/senza anello di sicurezza #BGTW Attacco inferiore/doppio cuscinetto/ senza anello di sicurezza #BGBW Attacco inferiore/con anello di sicurezza #BGBF A blocco/con anello di sicurezza #BGTK Con grasso a bassa produzione di particolato/A T/doppio cuscinetto #SBW Con grasso a bassa produzione di particolato/A T/con anello di sicurezza #SBG A T/con gola di posizionament/con anello di sicurezza #BKHF A T/corti, doppio cuscinetto/con anello di sicurezza #BGMW A T/doppio cuscinetto/con gola di posizionamento/senza anello di sicurezza #BKHW A L/con anello di sicurezza #BGLF A T/doppio cuscinetto/senza anello di sicurezza #BGHW Cuscinetti con supporto - A T estrusi / Prodotto efficiente dei costi #CBG Con grasso a bassa produzione di particolato/Doppio cuscinetto #SSB A T/attacco con base/con anello di sicurezza #BGHF Con grasso a bassa produzione di particolato/Cuscinetto singolo #SSBA Lunghezza configurabile/lunghi/doppio cuscinetto/senza anello di sicurezza #BGFR Lunghezza standard/doppio cuscinetto con pilota/senza anello di sicurezza #BACY Lunghezza configurabile/doppio cuscinetto con pilota/con anello di sicurezza #BAFR Lunghezza configurabile/doppio cuscinetto con pilota/senza anello di sicurezza #BAFY Lunghezza standard/doppio cuscinetto con pilota/con anello di sicurezza #BACZ Lunghezza configurabile/doppio cuscinetto/senza anello di sicurezza #BAF2 Lunghezza configurabile/doppio cuscinetto/con anello di sicurezza #BAFC Lunghezza standard/doppio cuscinetto/con anello di sicurezza #BACB Lunghezza standard/doppio cuscinetto/senza anello di sicurezza #BACC Corti/doppio cuscinetto/con anello di sicurezza #BGCE Cuscinetti reggispinta #BGCS
25 INDICE PER FUNZIONE Frizioni unidirezionali #BHFL Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta/Con anello interno #NKXZ Cuscinetti a rullini con cuscinetti a rulli reggispinta/Con anello interno #NKXRZ Cuscinetti a rullini reggispinta #BA04 Cuscinetti a sfere reggispinta #B511 Cuscinetti a sfere con grasso termoresistente/Temperatura di esercizio max 230 °C #KB60 Cuscinetti a sfere con grasso termoresistente/Temperatura di esercizio max 160 °C #HHB6 Cuscinetti con manicotto albero con viti di fermo #TB60 Cuscinetti in plastica/UHMW/PTFE/ PEEK #PKB6 Cuscinetti a sfere senza grasso né olio per applicazioni speciali in acciaio inox 1.4301 #SE60 Con grasso a bassa produzione di particolato/Schermo doppio con flangia #SFLC Con grasso a bassa produzione di particolato #SBC6 Cuscinetti a sfere in acciaio inox 1.4301 #SUB6 A gola profonda/Doppia schermatura con gioco C3 #B604 A gola profonda/Schermatura singola #B60Z A gola profonda/Doppia schermatura con flangia con anello di sicurezza #B605 A gola profonda/Tenuta non strisciante/Tenuta strisciante #B60V A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/in acciaio inox #SB6N Piccoli/A gola profonda/Tenuta non strisciante,strisciante/In acciaio inox #SB6D Piccoli/A gola profonda/Tenuta non strisciante,strisciante #B608 Piccoli/A gola profonda/Aperti #B603 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Acciaio inox/ Podotto economico #CSF A gola profonda/Aperti #B600 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Acciaio inox #SFL6 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Prodotto economico #CFL A gola profonda/Doppia schermatura/ in acciaio inox/Prodotto economico #CSB A gola profonda/Doppia schermatura/ in acciaio inox #SB6Z Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia #FL60 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/in acciaio inox/Prodotto economico #CS6 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/in acciaio inox #SB62 A gola profonda/Doppia schermatura #B606 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/Prodotto economico #CB0 A gola profonda/Doppia schermatura/ Prodotto economico #CB6 Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura #B602 Cuscinetti
it.misumi-ec.comRkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==