MISUMI WEBINDEX
103 INDICE PER FUNZIONE Profilati in alluminio piatti #HFSI Larghezza cava 8mm/Profilati in alluminio piatti/Con spallamento #HSI1 Tappi per profilati in alluminio piatti #HFF2 Larghezza cava 6mm/Profilati in alluminio piatti/Con spallamento #HSI5 Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti/1 cava #HFSR Larghezza cava 6mm/a 1 cava #HFSU Tappi per profilati in alluminio piatti #HFCQ Larghezza cava 8mm/Profilati piatti/ senza flangia/cava su 1 lato #HSI6 Larghezza cva 6mm/Profilati in alluminio piatti #HQN4 Larghezza cava 6mm/Profilati in alluminio piatti #HFSQ Profilati a staffa in alluminio #HFLW Profilati a staffa in alluminio #HFLT Larghezza cava 6mm/Profilati in alluminio piatti #HFQN Profilati a staffa in alluminio #HFLB Dadi quadrati #HNSQ Serie 3/base 15/lunghezza configurabile #HS31 Unità serie SLF standard/Varianti #SLUX Serie 3/base 15 #HPB3 Serie 8-45/Piastre(Ad alta rigidità) #HFD3 Serie 8-45/Tappi per profilati/ Fissaggio a vite #HFB4 Serie 8-45/Finecorsa in metallo per dadi quadrati di pre-montaggio #HKST Serie 8-45/Dadi con finecorsa integrato di pre-montaggio #HNT1 Serie 8-45/Tappi per profilati #HFC4 Serie 8-45/Finecorsa di pre-montaggio #HNS1 Serie 8-45/staffa in lamiera #HPB1 Serie 8-45/staffa in lamiera #HPTC Serie 8-45/Staffe in lamiera a L #HPLN Serie 8-45/staffa in lamiera a T/a croce #HPPS Serie 8-45/Lamiere #HPS4 Serie 8-45/Elementi di giunzione a scomparsa: doppi giunti di postmontaggio #HPJ4 Serie 8-45/Staffe in metallo per snodo #HLB2 Serie 8-45/Staffe per snodo #HL04 Serie 8-45/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo #JSS8 Serie 8-45/spesse/2 cave #HLS3 Alluminio Estrusione, Staffe, Giunti, Dadi e Accessori
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==