MISUMI WEBINDEX
125 INDICE PER FUNZIONE Giunti prolunga/Lunghezza configurabile #APMF Raccordi per tubi di conversione/A L/A T #APBL Giunti prolunga/Lunghezza selezionabile #EXFG Raccordi per tubi a bassa pressione/ Con rivestimento di tenuta/boccola #SGC1 Raccordi per tubi a bassa pressione/ Con rivestimento di tenuta/nipplo esagonale #SGCR Raccordi per tubi a bassa pressione/ Con rivestimento di tenuta/tappo #SGCP Raccordi bassa pressione/Con rivestimento di tenuta, gomito a 90°, maschiati e filettati #SGCE Raccordi per tubi a bassa pressione/ Con rivestimento di tenuta/nipplo #SGCN Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Boccola riduttore #SJSP Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Nipplo di riduzione #SJSN Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Riduttore a presa #SJS2 Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Tappo #SJSG Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Presa di riduzione/filettato/maschiato #SJSD Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A T/filettati/maschiati #SJST Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A T/filettati #SJSM Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Gomito a 90°/filettati #SJSL Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Gomito a 90° #SJSF Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A T #SJS3 Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Gomito a 90°/filettati/maschiati #SJSX Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Tappi #SJSC Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A presa/filettati/maschiati #SJSS Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A presa #SJS1 Raccordi in ottone per tubi in acciaio/ Nipplo #SJSR Raccordi per tubi ad alta pressione/ Boccola di riduzione #SPBJ Raccordi per tubi ad alta pressione/ Riduttori a T #SGPT Raccordi per tubi ad alta pressione/ Riduttori a presa #SGDJ Raccordi per tubi ad alta pressione/ Giunto con O-ring #SPUJ Raccordi per tubi ad alta pressione/ Riduttori con nipplo #SGPJ Raccordi per tubi ad alta pressione/ Nipplo #SGP3 Raccordi per tubi ad alta pressione/ Tappi #SPPJ Raccordi per tubi ad alta pressione/ Gomito a 90°/maschiati e filettati #SGP1 Raccordi per tubi ad alta pressione/ Gomito a 45° #SGP2 Raccordi per tubi ad alta pressione/A T #SPHT Raccordi per tubi ad alta pressione/ Gomito a 90° #SPEH Raccordi a vite
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==