MISUMI WEBINDEX
319 Fare riferimento alle Condizioni di esercizio di seguito. Considerare l'applicabilità degli elementi seguenti alle condizioni confermate al passaggio 1 e selezionare temporaneamente la vite a ricircolo di sfere. 4FMF[JPOF EFMMB QSFDJTJPOF EFM QBTTP EFMMF WJUJ B SJDJSDPMP EJ TGFSF Selezionare la vite a ricircolo di sfere che soddisfa la precisione di posizionamento. Controllare i due punti seguenti. Precisione passo: % Per i dettagli, vedere P.321 del catalogo. Gioco assiale: % Per i dettagli, vedere P.322 del catalogo. 4FMF[JPOF EFMMB MVOHIF[[B BMCFSP EFMMB WJUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF In generale, la lunghezza dell'albero deve essere corsa + estr. albero 50~ 150 mm + tolleranza. La tolleranza è volta a prevenire il distacco e un'estremità deve essere (passo x 1.5~ 2) mm o sup. 1PTJ[JPOBNFOUP UFNQPSBOFP EFM QBTTP Velocità di traslazione e velocità del motore di azionamento da usare per la selezione del passo. 4FMF[JPOF UFNQPSBOFB EFM EJBNFUSP BMCFSP Peso di pezzo e tavola e posizione di montaggio e passo temporaneamente determinato da usare per selezionare il diametro albero. $BSJDP BTTJBMF BNNFTTP Il carico assiale ammesso rappresenta un carico massimo ammesso, compreso un margine di sicurezza, per impedire deformazioni dell'albero. Minore il diametro dell'albero o maggiore la sua lunghezza, maggiore è la facilità con cui rischia di deformarsi. 2 6UJMJ[[BSF MB QSPDFEVSB TFHVFOUF QFS TFMF[JPOBSF VOB WJUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF JEPOFB BJ DSJUFSJ EhVTP t $POUSPMMP DPOEJ[JPOJ EJ FTFSDJ[JP 1BTTBHHJP 1BTTBHHJP 1BTTBHHJP 1BTTBHHJP t 4FMF[JPOF UFNQPSBOFB WJUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF 1BTTBHHJP t $POUSPMMP DBSJDP BTTJBMF BNNFTTP 1BTTBHHJP t $POUSPMMP WFMPDJUË EJ SPUB[JPOF BNNFTTB 1BTTBHHJP t $POUSPMMP EVSBUB 1BTTBHHJP $POUSPMMP DPOEJ[JPOJ EJ FTFSDJ[JP OK OK NO NO NO 4FMF[JPOF UFNQPSBOFB WJUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF $POUSPMMP DBSJDP BTTJBMF BNNFTTP NO 1SPQSJFUË 6OJUË 1SFDJTJPOF EJ QPTJ[JPOBNFOUP NN $PSTB NN 7FMPDJUË EJ USBTMB[JPOF NN T 7FMPDJUË NPUPSF EJ B[JPOBNFOUP NJO-1 1FTP EJ QF[[P F UBWPMB ,H 0SJFOUBNFOUP EJ BUUBDDP PSJ[[POUBMF P WFSUJDBMF - 0SF EVSBUB 5FNQP 4DIFNB EJ NPWJNFOUP HSBGJDP MJOFBSF EFM DJDMP WFEFSFø'JHVSF - *NQBUUP TVMMB QSFDJTJPOF EJ QPTJ[JPOBNFOUP EFM HJPDP BTTJBMF Se la vite a ricircolo di sfere presenta gioco assiale, durante l'operazione di posizionamento dalla direzione positiva, poiché il pezzo non si muove anche quando l'albero della vite ruota, si crea una differenza nell'intervallo di gioco tra la quantità di movimento teorica ottenuta dalla velocità di rivoluzione dell'albero della vite e l'effettiva quantità di movimento. Spostamento nelle direzioni (+) e (-) - 0 + *M DBSJDP BTTJBMF NBY TVMMB WJUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF EFWF FTTFSF QBSJ P JOGFSJPSF BM WBMPSF EFM DBSJDP BTTJBMF BNNFTTP 4F WJFOF BQQMJDBUP VO DBSJDP BTTJBMF TVQFSJPSF BM WBMPSF BNNFTTP Ò QPTTJCJMF DIF MhBMCFSP EFMMB WJUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF TJ EFGPSNJ 'JHVSB 'JHVSB 7JUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF EFGPSNBUB %VSBOUF MB EFGPSNB[JPOF 'JHVSB &T (SBGJDP MJOFBSF EFM DJDMP 0.15 0.09 0.15 0.51 0.15 0.57 0.15 0.53 0.9 0.9x3=2.7 1.4 720mm 1000mm/s V mm/s s 4.1 (1 ciclo) 240mm (Corsa) % 1FS J EFUUBHMJ WFEFSF 1 EFM DBUBMPHP %JSF[JPOF EJ DBSJDP %FUFSNJOB[JPOF Viti a ricircolo di sfere Guida alla selezione
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==