MISUMI WEBINDEX
40 INDICE PER FUNZIONE Importante: inserire tutto il CODICE FAMIGLIA PRODOTTI nel campo di ricerca web. per es. #SFJ, poi iniziare la configurazione Cremagliere/Angolo di pressione 20°/ dimensione L configurabile #LRGE Cremagliere/Angolo di pressione 20°/ dimensione L standard #RGEA Cremagliere/Tempra a induzione/ Molate/posizione foro configurabile/ Angolo di pressione 20° #RGEL Cremagliere/Tempra a induzione/ Molate/Angolo di pressione 20° Modulo 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 #RGEH Ingranaggio a vite senza fine #WGEU Cremagliere rotonde/Angolo di pressione 20°/dimensione L standard #RGMA Ruota a vite senza fine #WGEA Ingranaggi dritti/Con cuscinetto incorporato #GEAD Ingranaggi elicoidali/Angolo di pressione 20°/angolo elica 45° #NEGH Ingranaggi dritti senza chiavetta/ Angolo di pressione 20° #GEAL Ingranaggi dritti in plastica/Angolo di pressione 20° #GEAM Ingranaggi conici/Angolo di pressione 20°/dritti/a spirale #KGHS Ingranaggi dritti/in plastica incollata/ Angolo di pressione 20° #GEYH Ingranaggi dritti/temprati a induzione/ Angolo di pressione 20° #GEA6 Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 3.0 #GEA0 Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 2.5 #GEA5 Ingranaggi dritti/Larghezza denti e dimensione mozzo configurabili/angolo di pressione 20° #GEFB Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 2.0 #GEA4 Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 1.5 #GEA3 Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 0.8 #GEA1 Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 0.5 #GEAB Ingranaggi dritti/Angolo di pressione 20°/modulo 1.0 #GEA2 Ingranaggi dritti/Con foro pilota/Angolo di pressione 20° #GEAH Ingranaggi Boccole senza chiavetta/Dritte per coppia elevata #MLAT Boccole senza chiavetta/Dritte #MLA Boccole senza chiavetta - Compatte #MLR Boccole senza chiavetta/Standard #MLM Boccole senza chiavetta/Sottili #MLSL Boccole senza chiavetta (Raccordi di fissaggio) Cinghie dentate lunghe/N. di denti configurabile #LTBJ Boccole senza chiavetta/Montaggio facilitato (con dado) #MLN Cinghie dentate con tasselli/T5/T10 #ATBT Cinghie dentate per trasportatori
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==