MISUMI: Il partner ideale per soluzioni speciali
Arnold Automatisierungstechnik GmbH
Benvenuti nel nuovo catalogo elettronico MISUMI!
Abbiamo aggiornato i nostri sistemi online! Scoprite di più qui.
Arnold Automatisierungstechnik GmbH“ produce stazioni di assemblaggio automatiche e semi-automatiche e fornitu-re di materiali per il settore automobilistico. Arnold utiizza volentieri componenti configurabili MISUMI.
Arnold“ fornisce quasi esclusivamente aziende tedesche. Le esigenze del cliente hanno una priorità assoluta. L'azienda si occupa in particolare di modelli speciali. "La maggior parte delle nostre macchine sono utilizzate per l'assemblaggio di piccoli numeri", spiega Wolfgang Arnold. "Arnold" produce tra le altre cose, apparecchiature per le forniture di materiale. Arnold usa una vasta gamma di prodotti MISUMI: perni, alberi in acciaio, tecnologia lineare, molle a gas etc.
MISUMI é un produttore e distributore di piú di 550 tipi diversi di alberi per i piú disparati utilizzi industriali. Gli alberi possono essere disponibili con lunghezze variabili che van-no dai 10 fino ai 1.500 mm e diametro tra i 3 ed i 50mm, cosí come in diverse classe di precisione e tolleranza. Grazie alla grande varietá di opzioni in termini di forma e dimen-sioni, gli alberi possono essere configurati in modo preciso ed ordinati in base alle necessitá.
„Arnold“ ha spesso la necessitá di ordinare componenti in quantitá limitate. Quando un nuovo progetto viene deciso, anche il processo di costruzione ha inizio. “Quando il pro-getto é definito, guardiamo, quale componente puó essere acquistato finito“, dice Arnold. Arnold ordina principalmen-te componenti cuscinetti e perni di centraggio, alberi di supporto, guide lineari . "Succede molto raramente che abbiamo bisogno di più di un pezzo di ogni prodotto", dice Arnold. Perciò egli apprezza particolarmente che le forniture MISUMI non abbiamo spese di spedizione, che si possa ordinare a partire da 1 pezzo e che non ci siano supplementi per piccole quantità.
Il servizio offerto da MISUMI é per i progettisti „Arnolds“ molto importante. In un configuratore online, è possibile scegliere per ogni prodotto le opzioni che meglio si presta-no alle differenti applicazioni come il diametro, design standard o di precisione, materiale di rivestimento, classe di tolleranza. Oltre a un disegno 2D di ciascun componente, il configuratore offre anche un'anteprima 3D di tutti i para-metri selezionati come modello mobile. Se vengono inseriti i cambiamenti, il configuratore riporta automaticamente: prezzi unitari e i corrispondenti tempi di consegna. Già a questo punto, l'utente può richiedere un preventivo. Con-figurando diversi componenti in una sola volta, il sistama mostra il costo totale e la data di consegna per l'ordine completo. A questo punto, l'utente puó ordinare il tutto online con il Web Ordering System di MISUMI.
Il contatto con MISUMI é stato per motivi di necessitá, dice Arnold. "Quella volta, il nostro fornitore non poteva con-segnare abbastanza in fretta una guida lineare richiesta, ma MISUMI era in grado di fornirla nel tempo desiderato. E la qualità era simile. Da allora, ci affidiamo esclusivamente a MISUMI " , dice Wolfgang Arnold e mette in evidenza che lo spettro di prodotto di MISUMI è impareggiabile. "Mentre in passato dovevamo consultare dieci cataloghi separati, oggi possiamo utilizzarne un solo. Questo permette di risparmiare notevolmente tempo e denaro . "Cercare e ordinare è molto semplice con MISUMI. Ci sono modelli CAD in tutti i formati più diffusi per il download immediato di tutti i prodotti. Così i modelli CAD sono integrati dai progettisti nelle simulazioni e sono testati per la funzionalità e la precisione dimension-ale prima dell'ordinazione. " Questo facilita molto la fase di progettazione molto ", dice Arnold , che apprezza anche il rapporto interpersonale della collaborazione con MISUMI.