Informazioni sul prodotto

Tipi e applicazioni di collari e anelli di serraggio

I collari e gli anelli di serraggio sono componenti importanti nell’ingegneria meccanica. La loro funzione è quella di fissare i componenti di una macchina in una posizione specifica su un albero o asse. Questo articolo introduce diverse versioni, criteri di selezione e campi di applicazione.

7 minuti per leggere

Guide profilate - Standard di precisione delle guide profilate MISUMI

Cosa rende una guida profilata con una guida lineare la prima scelta per un controllo del movimento preciso e resistente? Nel nostro blog, è possibile trovare tutte le informazioni sul design, sulle diverse versioni, sulle tolleranze dimensionali e sui parametri chiave, come il parallelismo di funzionamento, il precarico e il gioco assiale. Mostriamo come queste caratteristiche interagiscono perfettamente per garantire la massima precisione e durata e come è possibile abbinare al meglio questi componenti alle proprie esigenze.

11 minuti per leggere

Guide profilate - Strumento di selezione delle guide lineari

La scelta delle guide profilate corrette ha un impatto duraturo sulle prestazioni e sulla longevità di macchine e attrezzature. Ma come si fa a trovare il sistema giusto tra un’ampia gamma di opzioni? Dai un’occhiata al nostro blog per vedere quali sono i criteri più importanti, dai tipi di carico e i requisiti di precisione alle condizioni ambientali e di installazione. Ti mostreremo un approccio strutturato per aiutarti a prendere decisioni informate e ottimizzare le prestazioni delle tue applicazioni a lungo termine.

10 minuti per leggere

Perni di bloccaggio - Tappi a molla e coppiglie - Forme e dimensioni

I tappi a molla e le coppiglie (chiamati anche perni di bloccaggio) sono elementi di bloccaggio per diverse applicazioni. Sono spesso utilizzati per i collegamenti dei bulloni come elemento di bloccaggio semplice e sganciabile e vengono utilizzati per fissare la forza assiale. La forza assiale non è il carico principale sul giunto. L’elemento di bloccaggio viene utilizzato principalmente per tenere insieme il gruppo. La forza assiale è quindi spesso inferiore di diversi ordini di grandezza rispetto alla forza radiale sul bullone. Questo articolo tratta i principi di bloccaggio per giunti a bullone con perni di bloccaggio, insieme ad esempi di applicazione dei vari elementi di bloccaggio nell’ingegneria meccanica e in base a quali criteri questi elementi possono essere selezionati.

10 minuti per leggere

Tipi/proprietà e installazione degli ancoraggi per impieghi gravosi

Gli ancoraggi per impieghi gravosi sono una forma specializzata di ancoraggi metallici. La loro capacità di carico è quasi illimitata nell’interazione tra il sistema impiegato e il substrato compatibile. Gli ancoraggi per impieghi gravosi con un’enorme capacità di carico vengono utilizzati in ambienti industriali, come la costruzione di macchine. Il seguente articolo fornisce informazioni sui diversi tipi di ancoraggi per impieghi gravosi, sui loro usi e metodi di fissaggio.

11 minuti per leggere

Manometri - Nozioni di base, tipi e funzione dei manometri

I maniometri sono strumenti e dispositivi utilizzati in metrologia per misurare la pressione in un sistema. Si basano sui principi fisici dell’idraulica o della pneumatica.

10 minuti per leggere