Informazioni sul prodotto

Perni fulcro/pin del cuscinetto a sbalzo - design e applicazione

I perni fulcro/pin del cuscinetto a sbalzo sono elementi di fissaggio essenziali utilizzati in numerosi sistemi meccanici per conservare e collegare i componenti rotanti. Agiscono come punti di rotazione e contribuiscono alla stabilità e alla precisione nelle applicazioni di ingegneria meccanica e automazione. Questo articolo presenta vari design ed esempi di applicazioni di perni fulcro e pin del cuscinetto a sbalzo.

7 minuti per leggere

Tavole di posizionamento come guida ottimale nella macchina - Panoramica e applicazioni

Questo articolo esplora i diversi tipi di tavole manuali e le loro applicazioni. Le tavole manuali sono tavole speciali che vengono utilizzate, tra le altre cose, nella garanzia di qualità e nella tecnologia di misurazione automatizzata per la calibrazione e il monitoraggio dei processi.

6 minuti per leggere

Giunti d’albero – Elementi di base e aree di applicazione

Questo blog è un’introduzione al funzionamento dei giunti e ai diversi tipi utilizzati oggi.

6 minuti per leggere

Tipi, proprietà e utilizzo degli anelli di sicurezza

L’anello di sicurezza è uno degli strumenti più importanti nella costruzione. Viene utilizzato per fissare i singoli componenti e prevenire il movimento assiale. In questo articolo esamineremo i diversi tipi di anelli di sicurezza, le loro caratteristiche e il loro utilizzo.

3 minuti per leggere

Cuscinetti a strisciamento in pratica: selezione e montaggio

I cuscinetti a strisciamento sono un tipo di cuscinetto utilizzato nelle macchine per facilitare il movimento dell’albero e del cuscinetto. Sono indicati anche come gusci lisci, boccole a strisciamento, manicotti per cuscinetto a strisciamento o guaine per cuscinetto a strisciamento.

9 minuti per leggere

Perni folli e rulli di supporto – conoscenza di base e utilizzo previsto

Dai sistemi di trasporto alle linee di produzione controllate dai robot, i perni folli consentono il movimento senza sforzo dei carichi. Un processo fluido nella produzione industriale e nella movimentazione dei materiali dipende da sistemi di movimento efficienti e precisi. In questo contesto i perni folli e i rulli di supporto giocano un ruolo decisivo. Qui i perni folli e i rulli di supporto garantiscono una guida affidabile del movimento lineare. In questo articolo del blog approfondiamo le conoscenze di base di questi componenti ed esaminiamo il loro utilizzo previsto nella pratica industriale.

8 minuti per leggere