Anelli di sicurezza tipo C – Linee guida per l’acquisto degli anelli di sicurezza
Gli anelli di sicurezza sono un componente importante di molte macchine e sistemi che servono per fissare cuscinetti, alberi, bulloni e altri componenti. Un tipo di anelli di sicurezza utilizzato comunemente è il tipo C, che è prodotto secondo lo standard giapponese JIS. In questo articolo scoprirai di più sugli anelli di sicurezza tipo C e sul JIS standard giapponese.
Cosa sono gli anelli di sicurezza?
Gli anelli di sicurezza sono un mezzo universale di fissaggio dei componenti. Ad esempio, sono utilizzati ampiamente nell’ingegneria meccanica, in particolare per le macchine speciali, nella costruzione degli aeroplani e in altri settori industriali. Solitamente sono realizzati in metallo e hanno una forma speciale che consente loro di chiudere e fissare un elemento.
Proprietà:
- Gli anelli di sicurezza sono anelli metallici piccoli utilizzati per tenere in posizione ruote dentate, bulloni e viti.
- Vengono utilizzati per garantire che le parti non si stacchino e non abbiano la possibilità di bloccare un meccanismo.
Anelli di sicurezza tipo C per alberi (anello esterno)

- (a)- La posizione del foro di alesatura con il diametro d0 deve essere selezionata in modo da non essere nascosta da una scanalatura quando l’anello di sicurezza viene inserito nell’albero su cui è montato.
- (b)-d5 è il diametro interno minimo dell’oggetto interferente, se un oggetto interferente è situato all’esterno dell’anello di sicurezza.
| Diametro nominale (*1) | Anelli di sicurezza di tipo C per alberi - estratto da JIS B 2804(2001) | Albero adatto (riferimento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione di riferimento | Tolleranza | Dimensione di riferimento | Tolleranza | ca. | ca. | almeno | Dimensione di riferimento | Tolleranza | Dimensione di riferimento | Tolleranza | almeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0 -0.09 |
1.15 | +0.14 -0 |
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 10.2 | 1.8 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0 -0.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11.1 | ±0.18 | 1.8 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 12.0 | 1.8 | 3.3 | 20 | 13 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12.9 | 2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13.8 | 2.1 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14.7 | 2.2 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15.7 | 2.2 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18.5 | ±0.20 | 2.7 | 3.9 | 28 | 20 | 19 | 0 -0.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 19.5 | 2.7 | 4 | 30 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20.5 | 2.7 | 4.1 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 22.5 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23.2 | 3.1 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 24.2 | 3.1 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25.9 | 1.6 (*2) | 3.1 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 39 | 29 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27.9 | 3.5 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 29.6 | 3.5 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 0.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 31.5 | ±0.25 | 4 | 5.3 | 45 | 34 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 32.2 | 4 | 5.4 | 46 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) | 33.2 | 1.8 | ±0.07 | 4 | 5.4 | 47 | 36 | 34 | 1.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38) | 35.2 | 4.5 | 5.6 | 50 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 37.0 | ±0.40 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (42) | 38.5 | 4.5 | 6.2 | 55 | 42 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (48) | 44.5 | 4.8 | 6.5 | 62 | 48 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (52) | 47.8 | 5 | 6.8 | 66 | 52 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 50.8 | ±0.45 | 5 | 7 | 70 | 55 | 52 | 0 -0.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56) | 51.8 | 5 | 7 | 71 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | 53.8 | 5.5 | 7.1 | 73 | 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 55.8 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62) | 57.8 | 5.5 | 7.2 | 77 | 62 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (63) | 58.8 | 5.5 | 7.3 | 78 | 62 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 60.8 | 2.5 | ±0.08 | 6.4 | 7.4 | 81 | 65 | 62 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (68) | 63.5 | 6.4 | 7.8 | 84 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 65.5 | 6.4 | 7.8 | 86 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (72) | 67.5 | 7 | 7.9 | 88 | 72 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 70.5 | 7 | 7.9 | 92 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78) | 73.5 | 7.4 | 8.1 | 95 | 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 74.5 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anelli di sicurezza tipo C (anello interno)

- (a)- La posizione del foro di alesatura con il diametro d0 deve essere selezionata in modo da non essere nascosta dalla scanalatura quando l’anello di sicurezza viene inserito nel foro in cui è fissato.
- (b)-d5 è il diametro interno massimo dell’oggetto interferente, se un oggetto interferente è situato all’esterno dell’anello di sicurezza.
| Diametro nominale (*1) | Anello di sicurezza tipo C per fori - estratto da JIS B 2804(2001) | Foro adatto (riferimento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione di riferimento | Tolleranza | Dimensione di riferimento | Tolleranza | circa | circa | almeno | Dimensione di riferimento | Tolleranza | Dimensione di riferimento | Tolleranza | almeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.7 | ±0.18 | 1.0 | ±0.05 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 3 | 10 | 10.4 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11.8 | 1.8 | 3.2 | 4 | 11 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13.0 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 14.1 | 1.8 | 3.5 | 6 | 13 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15.1 | 2 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16.2 | 2 | 3.6 | 8 | 15 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17.3 | 2 | 3.7 | 8 | 16 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 18.3 | ±0.20 | 2 | 3.8 | 9 | 17 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19.5 | 2.5 | 4 | 10 | 18 | 19 | +0.21 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20.5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 11 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21.5 | 2.5 | 4 | 12 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 22.5 | 2.5 | 4.1 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23.5 | 2.5 | 4.1 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 2.5 | 4.3 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26.9 | 3 | 4.4 | 16 | 25 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 27.9 | 3 | 4.6 | 16 | 26 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30.1 | ±0.25 | 3 | 4.6 | 18 | 28 | 29.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32.1 | 3 | 4.7 | 20 | 30 | 31.4 | +0.25 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 36.5 | 1.6 (*2) | 3.5 | 5.2 | 23 | 34 | 35.7 | 1.75 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37.8 | 3.5 | 5.2 | 24 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) | 38.8 | 3.5 | 5.2 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 39.8 | 3.5 | 5.2 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38) | 40.8 | 4 | 5.3 | 27 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 43.5 | ±0.40 | 1.8 | ±0.07 | 4 | 5.7 | 28 | 40 | 42.5 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 45.5 | 4 | 5.8 | 30 | 42 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | 33 | 45 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 50.5 | ±0.45 | 4.5 | 6.1 | 34 | 47 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (48) | 51.5 | 4.5 | 6.2 | 35 | 48 | 50.5 | +0.3 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 54.2 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 37 | 50 | 53 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 56.2 | 5.1 | 6.5 | 39 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 59.2 | 5.1 | 6.5 | 41 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56) | 60.2 | 5.1 | 6.6 | 42 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | 62.2 | 5.1 | 6.8 | 44 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 64.2 | 5.5 | 6.8 | 46 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 66.2 | 5.5 | 6.9 | 48 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (63) | 67.2 | 5.5 | 6.9 | 49 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (65) | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | 5.5 | 7 | 50 | 65 | 68 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 72.5 | 6 | 7.4 | 53 | 68 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (70) | 74.5 | 6 | 7.4 | 55 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 76.5 | 6.6 | 7.4 | 57 | 72 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 79.5 | 6.6 | 7.8 | 60 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78) | 82.5 | ±0.55 | 6.6 | 8 | 62 | 78 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 85.5 | 7 | 8 | 64 | 80 | 83.5 | +0.35 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||