Giunti d’albero – Elementi di base e aree di applicazione
Tipi di giunti e loro selezione
Questo blog è un’introduzione al funzionamento dei giunti e ai diversi tipi utilizzati oggi.
Che cos’è un giunto?
Un giunto è un componente meccanico che crea o interrompe una connessione tra due componenti rotanti di una macchina.
I giunti vengono utilizzati in molte macchine e sistemi per controllare e monitorare la trasmissione di potenza. Il giunto può trasmettere il movimento rotatorio dell’azionamento all’albero collegato o interromperlo se necessario. Per ulteriori informazioni sugli alberi rotanti leggi qui il nostro articolo sui tipi di alberi nell’ingegneria meccanica.
Esistono diversi tipi di giunti, per esempio giunti a disco, giunti Oldham o giunti a fessura, ciascuno con proprietà diverse e adatto per applicazioni differenti. Un giunto regolato e mantenuto correttamente è di grande importanza per l’affidabilità e le prestazioni delle macchine. Oltre alla loro funzione principale, la trasmissione di potenza, i giunti possono essere utilizzati anche, a seconda del design, per compensare i disallineamenti assiali, radiali e angolari dell’albero o per smorzare gli urti nei sistemi meccanici.
Come funziona un giunto e quali tipi di giunti esistono?
I giunti sono un componente diffuso e utilizzato di frequente nella costruzione. I tipi più comuni di giunti includono:
- Giunti a disco
- Giunti a frizione
- Giunti a fessura
- Giunti a soffietto
- Giunti d’albero
- Giunti rigidi
- Giunti Oldham
A seconda dell’applicazione diversi tipi di giunti sono adatti per l’uso in un sistema meccanico.
Giunto a disco
I giunti a disco possono trasferire con grande efficienza coppie elevate tra due alberi. I giunti a disco possono essere progettati come variante con uno o due dischi, attraverso i quali la coppia viene trasferita dall’albero di trasmissione all’albero condotto. Sono caratterizzati da una natura anti contraccolpo e da una rigidità torsionale pronunciata e sono adatti per l’uso come servo-accoppiamenti nei servomotori. In base al loro design i giunti a disco possono compensare piccoli disallineamenti radiali e angolari. Acquista i giunti a disco nel negozio online MISUMI.
Giunto a frizione
Il giunto a frizione è adatto per applicazioni che richiedono una coppia elevata. Spesso è progettato come un giunto in elastomero, in cui viene inserito un disco di plastica tra gli anelli a griffe delle due estremità dell’albero. Ciò consente lo smorzamento di urti e vibrazioni. Un altro vantaggio dell’uso come giunto in elastomero è l’isolamento elettrico tra i due alberi collegati. Scopri ora un’ampia selezione di giunti a frizione nel negozio online MISUMI.
Giunto Oldham
I giunti Oldham possono trasmettere coppie elevate tra due alberi e avere un intervallo di disallineamento consentito molto ampio. Grazie alla loro costruzione con dischi incrociati in plastica tra le due parti del corpo sono in grado di compensare un alto grado di disallineamento radiale e angolare. Ciò li rende particolarmente adatti per i casi in cui si presentano delle forze reattive. Acquista subito i giunti Oldham nel negozio online MISUMI.
Giunto a fessura
I giunti a fessura sono giunti con rigidità torsionale, adatti per l’uso con i servomotori grazie alla loro natura anti contraccolpo e alla rigidità torsionale. A causa delle scanalature questo tipo di giunto può compensare in misura ridotta il disallineamento assiale, radiale e angolare. I giunti a fessura sono particolarmente adatti per l’utilizzo nei motori passo-passo, in quanto possono essere integrati nella struttura in modo da avere un effetto anti contraccolpo. Visita il negozio online MISUMI e acquista giunti a fessura di alta qualità.
Giunto a soffietto
I giunti a soffietto utilizzano un soffietto in gomma o in metallo per trasmettere la rotazione tra due alberi. Sono caratterizzati dal fatto che consentono una trasmissione di potenza anti contraccolpo e allo stesso tempo possono compensare il disallineamento assiale e angolare. Pertanto i giunti a soffietto sono adatti per l’utilizzo nei motori passo-passo. Non perderti l’opportunità di acquistare i giunti a soffietto nel negozio online MISUMI.
Giunto rigidi
I giunti rigidi o torsionali sono costituiti da un raccordo continuo. Sono caratterizzati dall’assenza di gioco e da una rigidità torsionale elevata e quindi possono essere utilizzati nei servomotori. Poiché i giunti rigidi non possono compensare il disallineamento dell’albero, è necessario centrare gli alberi in modo appropriato.
| Caratteristiche di accoppiamento | Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | Anti-retromarcia | Coppia elevata | Offset radiale consentito Offset angolare consentito |
Servomotori | Motori a passo Servo compatto |
Universale |
| Disco | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ❌ |
| Oldham | ❌ | ✓✓ | ✓✓ | ❌ | ❌ | ✓✓ |
| Con fori | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ❌ |
L’esempio seguente illustra la procedura per selezionare il giunto corretto e i numeri di parte corrispondenti.
Esempio di applicazione:
- Motore di azionamento: Servomotore con vite a ricircolo di sfere ad azionamento laterale
- Senso di rotazione: Rotazione inversa a una velocità di 3000 giri/min
- Offset radiale: 0,1 mm
- Offset angolare: 1°
- Offset assiale: 0,1 mm
- Diametro del foro di alesatura dell’albero sul lato motore: 14 mm
- Diametro del foro dell’albero sul lato della vite a ricircolo di sfere: 15 mm
- Lunghezza totale del giunto: 60 mm o meno
- Selezionare il giunto appropriato per il tipo di motore e l’applicazione. Per l’azionamento descritto sopra, è necessario un accoppiamento anti contraccolpo, che ha un radiale e consente un disallineamento angolare. Usando lo schema citato in precedenza per facilitare la selezione del giunto, un giunto a disco CPDW.
- Calcolare la coppia di compensazione per il giunto. Condizione: Coppia di picco del servomotore di 3,0 Nm e coppia nominale del servomotore di 1,0 Nm. Quando si calcola la coppia di compensazione con un fattore di compensazione di 2,0 (valore di riferimento), il requisito per una coppia ammissibile è di 6 Nm o superiore. Questo requisito è soddisfatto dalla versione CPDW40.
- Controllare la tolleranza del giunto. La versione selezionata nel passaggio 2 soddisfa le tolleranze radiali, assiali e angolari necessarie.
- Selezionare il foro dell’albero. Per la versione selezionata sono fattibili entrambi i fori di alesaggio dell’albero richiesti di 14 e 15 mm. Pertanto alla designazione dell’elemento viene aggiunto “14” per il foro dell’albero d1 e “15” per il foro dell’albero d2.
- Selezionare il metodo di connessione dell’albero. Con questa variante di giunto è disponibile solo il metodo di fissaggio tramite morsetto. Pertanto non è necessario effettuare una selezione.
- Revisione finale delle dimensioni. La lunghezza totale dell’accoppiamento selezionato è di 49,4 mm, che rientra nell’intervallo consentito dei requisiti di 60 mm o meno. Il numero di parte finale è CPDW40-14-15.
Giunti d’albero per ogni scopo
MISUMI offre il giunto giusto per ogni scopo. Grazie all’ampia gamma di opzioni di configurazione tutti i tipi di giunti possono essere adattati per il montaggio nella rispettiva applicazione. Il corpo principale e gli altri componenti del giunto sono realizzati in materiali di alta qualità, come alluminio o acciaio inox, e soddisfano gli standard di qualità più elevati.
Configurazione dei pezzi di montaggio
Con il Configuratore MISUMI puoi configurare liberamente cuscinetti, alberi e altri componenti.
Seleziona il tipo di componenti e imposta le tolleranze desiderate.