Condividi l'articolo:

Parti di ricambio standard e la loro importanza per l’industria

Le parti di ricambio standardizzate sono componenti prodotte secondo uno standard specifico. Sono parte integrante dell’industria moderna perché offrono una serie di vantaggi. Questo articolo spiega cosa sono le parti di ricambio standardizzate e i vantaggi e gli svantaggi che comportano.

Cosa sono le parti di ricambio standardizzate?

Le parti di ricambio standardizzate sono componenti prodotte secondo uno standard specifico. Se questo standard viene creato da un’organizzazione di standard e viene utilizzato in un intervallo standard definito, le parti di ricambio associate vengono definite parti standardizzate. Le parti di ricambio standardizzate hanno forma, dimensione e adattabilità costantemente definite con precisione (standardizzate) che non cambiano nel tempo.

Se una parte di ricambio viene prodotta in serie in una forma definita con precisione che è praticamente la stessa per forma e funzione, ma non è coperta da uno standard, allora questa parte di ricambio viene chiamata parte di ricambio personalizzata.

Parti di ricambio personalizzate e parti di ricambio standardizzate vengono utilizzate per costruire macchine e attrezzature economiche e facili da manutenere. Maggiore è la proporzione di parti di ricambio standardizzate utilizzate in una macchina destinata a una particolare applicazione, più facile sarà utilizzare e ottenere queste parti di ricambio definite con precisione per la progettazione e successivamente sostituirle con parti equivalenti al tipo.

Le macchine costituite principalmente da parti di ricambio standardizzate di solito hanno le stesse proprietà delle macchine che non sono state prodotte con componenti standardizzati. Tuttavia, l’approvvigionamento semplificato di parti di ricambio spesso li rende più veloci e facili da riparare e mantenere.

Vantaggi delle parti di ricambio standardizzate

Le parti di ricambio standardizzate offrono una serie di vantaggi per l’industria.

Risparmio sui costi: Poiché le parti di ricambio standardizzate sono prodotte in grandi quantità, il costo unitario può essere ridotto. Ciò consente alle aziende di ridurre i costi e generare profitti.

Risparmio di tempo: Le parti di ricambio standardizzate possono essere acquistate rapidamente e facilmente, riducendo così i tempi di produzione. Lo sforzo di manutenzione è ridotto perché le parti di ricambio sono uniformi e possono essere facilmente sostituite.

Ergonomia migliorata: Le parti di ricambio standardizzate facilitano la costruzione di macchine ergonomiche e consentono un facile funzionamento e manutenzione.

Maggiore sicurezza: Poiché le parti di ricambio standardizzate sono standardizzate e quindi facili da sostituire, aumentano la sicurezza delle macchine.

Resistenza di viti, viti di bloccaggio e perni di fissaggio

La resistenza è di fondamentale importanza nella scelta delle viti giuste, delle viti di bloccaggio e dei perni di fissaggio. Anche se ci sono molti diversi tipi di elementi di fissaggio, la resistenza è un fattore importante da considerare. Anche in questo caso, gli standard giocano un ruolo chiave in quanto definiscono con precisione le proprietà delle rispettive parti di ricambio standardizzate.

La resistenza delle viti, delle viti di bloccaggio e dei perni di fissaggio dipende da molti fattori, come il tipo di materiale, il tipo di vite e le relative dimensioni. Standardizzando le qualità e le classi di resistenza dell’acciaio, nonché standardizzando forme geometriche, misure e dimensioni, le standardizzazioni rappresentano un elemento indispensabile nella selezione sicura e corretta degli elementi di fissaggio per le specifiche applicazioni.

Al fine di garantire che le giuste viti, viti di bloccaggio o perni di fissaggio vengano selezionati per un progetto specifico, è quindi importante comprendere i diversi tipi di viti e sapere quale tipo di resistenza è necessaria. L’uso di parti di ricambio standardizzate facilita la selezione e la combinazione di questi elementi di collegamento perché le parti di ricambio e la loro interazione vengono abbinate con precisione.  

Questo articolo fornisce un breve sguardo ad alcune parti di ricambio standard tipiche, come bulloni esagonali, anelli di sicurezza, coppiglia, coppiglia a molla e chiavi.

Viti di fissaggio con testa a brugola e profilo piatto

Le viti di fissaggio con testa a brugola sono un elemento frequentemente utilizzato in molte applicazioni industriali e professionali. Sono un modo versatile ed economico per collegare e connettere componenti meccanici. A seconda del design, sono soggette a diversi standard nazionali e internazionali. Le viti di fissaggio con testa a brugola, con cono tronco, sono ad esempio standardizzate in DIN EN ISO 4026.

Gewindestifte

Anello di sicurezza di Tipo C

Gli anelli di sicurezza sono un elemento di bloccaggio indispensabile utilizzato in molte applicazioni industriali e meccaniche. Uno dei tipi più noti di anelli di bloccaggio è il tipo C, ampiamente utilizzato grazie alla sua praticità e semplicità d’uso ed è standardizzato nello spazio di standardizzazione tedesco con la norma DIN 471 per gli alberi e nella norma DIN 472 per i fori.

L’anello di sicurezza di tipo C è un tipo di anello di sicurezza che viene inserito in una scanalatura di un albero o in un foro, a seconda del design. La scanalatura mantiene l’anello di sicurezza in posizione per impedire lo spostamento del componente da fissare.

Gli anelli di sicurezza di tipo C sono solitamente realizzati in acciaio o acciaio inox. La forma speciale di questi anelli di sicurezza fanno sì che si appoggino il più uniformemente possibile all’albero o alla scanalatura del foro. I piccoli fori all’estremità consentono una facile manipolazione e montaggio con pinze per anelli di sicurezza.

Sicherungsringe Typ C

L’anello di sicurezza di tipo C è un componente molto utile che può essere utilizzato in molte applicazioni industriali e meccaniche. È facile da installare e può essere rimosso senza causare danni. È molto resistente e può avere una vita utile lunga se usato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la voce del blog sugli Anelli di sicurezza di tipo C.

Bulloni esagonali e dadi esagonali

I bulloni esagonali e i dadi esagonali sono un elemento fondamentale per l’ingegneria del fissaggio e una soluzione collaudata per un’ampia gamma di applicazioni. Il bullone esagonale classico è una vite con la forma della testa ad esagono esterno. Spesso queste viti sono anche chiamate viti per macchine.

Sono prodotte secondo standard diversi a seconda del design e dello spazio di standardizzazione. Gli standard internazionali come la DIN EN ISO 4017, per bulloni esagonali con filettature fino alla testa e filettature metriche standard, garantiscono la compatibilità internazionale. La vite menzionata nell’esempio è anch’essa standardizzata secondo la norma DIN 933, una norma nazionale che è stata ufficialmente ritirata, ma ancora ampiamente utilizzata.

I bulloni esagonali sono una scelta eccellente quando si tratta di collegare i materiali in modo che possano essere rimossi. Sono disponibili in molte dimensioni e materiali differenti, motivo per cui offrono una vasta gamma di applicazioni. Ci sono diversi tipi di bulloni esagonali che possono essere selezionati a seconda delle esigenze. Alcuni dei tipi più comuni sono bulloni esagonali completamente filettati, bulloni esagonali parzialmente filettati e viti a testa esagonale con flangia. Ognuno di questi tipi ha le proprie caratteristiche e vantaggi specifici che dovresti considerare nella scelta della vite adatta.

I dadi esagonali sono generalmente fissati a viti, bulloni o altri elementi di fissaggio per creare un sistema di fissaggio stabile e sicuro. Sono anche standardizzati a seconda del rispettivo spazio di standardizzazione e, come le viti, possono essere ottenuti in varie dimensioni e materiali. I dadi esagonali sono facili da installare e offrono un collegamento resistente e affidabile in combinazione alle filettature corrispondenti.

Per selezionare il giusto bullone esagonale e/o il dado esagonale per il tuo progetto, devi prima considerare alcuni fattori di base.

  • Saranno collegate 2 o più parti di ricambio?
  • Una delle parti di ricambio sarà fissata o imbullonata?
  • Quali materiali verranno uniti?
  • Quali sono le condizioni ambientali? (Resistenza agli agenti atmosferici o chimici, vibrazioni, ecc.)
  • Qual è lo spessore e la resistenza del materiale con filettatura interna?
  • Quale materiale per viti/dadi è appropriato?
  • Quali forze deve assorbire il giunto?
  • Quale diametro della vite è necessario per ottenere la resistenza richiesta?
  • Che tipo di filettatura deve essere utilizzata?
  • Qual è la lunghezza della vite per connettere tutte le parti di ricambio, più eventuali rondelle e la lunghezza della filettatura interna disponibile (o dado).
  • Quale coppia è necessaria per garantire un sedile permanentemente sicuro?

Coppiglie e Coppiglie a molla

Le coppiglie sono un altro elemento molto importante per la progettazione meccanica. Sono elementi di fissaggio molto flessibili che possono essere piegati per adattarsi ai contorni dei componenti. Tra le altre norme nazionali, le coppiglie sono standardizzate secondo la norma DIN EN ISO 1234.

Sono spesso utilizzati per evitare che i bulloni dell’assale fuoriescano dal loro alloggiamento. Sono anche comunemente usati come protezione antirotazione per i dadi.

Splint nach DIN EN ISO 1234

Proprio come le coppiglie, anche le coppiglie a molla sono disponibili come parti standardizzate. Sono standardizzate nello spazio di standardizzazione tedesco DIN 11024, ma sono disponibili anche come parti di ricambio personalizzate in forme modificate.

Federstecker nach DIN 11024

Perni a molla e anelli di sicurezza di tipo E

Anche i perni a molla e gli anelli di sicurezza di tipo E sono componenti importanti e vengono utilizzati in molte applicazioni industriali.

I perni a molla, detti anche perni di tensione, sono ad esempio standardizzati a seconda del tipo nella norma DIN EN ISO 8752. Questo standard riguarda le versioni per impieghi gravosi dei perni di serraggio, scanalati.

Spannstift nach DIN EN ISO 8752

Sono spesso utilizzati per garantire che parti di ricambio o componenti rimangano in posizione. Per garantire che le applicazioni siano sicure e affidabili, è importante utilizzare i perni a molla corretti. Per ulteriori informazioni, visita il nostro blog su Collegamenti dei perni - Componenti di collegamento ai perni del cilindro.

L’anello di sicurezza di tipo E, noto anche come rondelle di sicurezza dell’albero, è molto facile da installare e viene utilizzato principalmente per fissare componenti su diametri di alberi, assali e bulloni più piccoli. Non richiedono strumenti o competenze speciali per installarli. Tuttavia, il loro utilizzo richiede una scanalatura sull’albero, sull’assale o sul bullone. Sono disponibili anche come parti di ricambio personalizzate e come parti di ricambio standardizzate secondo la norma nazionale DIN 6799.

I perni a molla e gli anelli di bloccaggio di tipo E sono un modo economico ed efficace per garantire che i componenti rimangano in posizione.

Chiavi, chiavette a mezzaluna e chiavi per macchine coniche

Le chiavi sono parti standardizzate di uso comune e sono utilizzate principalmente per realizzare collegamenti albero-mozzo sicuri e affidabili. A seconda del progetto, sono trattati in norme diverse. Ad esempio, DIN 6885 definisce le dimensioni, le tolleranze e i materiali per le chiavi e DIN 6888 definisce le dimensioni e l’applicazione delle chiavette a mezzaluna nello spazio di standardizzazione tedesco.

Passfeder nach DIN 6887

I requisiti per le chiavi per macchine coniche applicabili nello spazio di standardizzazione tedesco sono specificati nella norma DIN 6887. Possono essere applicati standard diversi a seconda del Paese, dello spazio di standardizzazione e del settore.

Configurazione dei pezzi di montaggio

Con il Configuratore MISUMI puoi configurare liberamente cuscinetti, alberi e altri componenti.

Seleziona il tipo di componenti e imposta le tolleranze desiderate.

Libreria CAD

Approfitta della nostra vasta libreria CAD per trovare il miglior componente di assemblaggio per i tuoi elementi e applicazioni. Scarica gratuitamente il tuo componente configurato dal nostro sito web.

Potrai quindi importare i componenti scaricati nel tuo programma CAD.

Lasciati ispirare dalla nostra libreria CAD e modifica i tuoi progetti con il nostro componente aggiuntivo SolidWorks.