Trasmissione dei movimenti rotanti – Principi base dei giunti
Quando gli alberi e gli assi sono accoppiati in una macchina, vi è sempre un disallineamento tra i punti centrali degli alberi. Il giunto compensa questo errore di allineamento mediante l’elasticità del componente o dell’elemento meccanico durante la rotazione o la trasmissione di potenza. Che tu sia un ingegnere esperto o che tu sia appena entrato nel mondo dell’ingegneria meccanica, questo articolo ti offre una visione completa dei principi base dei giunti.
Funzione dei giunti
I giunti sono componenti della tecnologia di azionamento che collegano due elementi della macchina. Vengono utilizzati per trasferire i movimenti rotanti da un componente di trasmissione a un componente condotto. Utilizzando i giunti d’albero, gli ingegneri meccanici possono garantire che le coppie siano trasmesse in modo efficace e sicuro.
Quando gli alberi e gli assi sono accoppiati in una macchina, vi è sempre un disallineamento tra i punti centrali degli alberi. Il giunto compensa questo errore di allineamento mediante l’elasticità del componente o dell’elemento meccanico durante la rotazione o la trasmissione di potenza.
Il compito del giunto è compensare gli errori di allineamento e prevenire le sollecitazioni eccessive sul motore.
Nell’ingegneria meccanica vengono utilizzati principalmente giunti a bloccaggio positivo, non commutabili, che possono essere forniti con elementi elastici in plastica o a molla per compensare gli errori di allineamento o per smorzare vibrazioni e urti.
- (1)- Motore
- (2)- Rotazione del motore
- (3)- Giunto
- (4)- Rotazione dell’albero
- (5)- Vite a polo
Giunti con funzione di compensazione
I giunti con funzione di compensazione sono un tipo speciale di giunti che servono a compensare gli errori di allineamento tra il componente di trasmissione e quello condotto. Questi giunti sono particolarmente importanti per garantire la trasmissione dei movimenti rotanti in questi casi ed evitare danni agli elementi della macchina.
A seconda delle caratteristiche del giunto è possibile compensare vari tipi di errori di allineamento (gioco assiale, offset radiale, offset angolare).
Esistono vari tipi di giunti di compensazione, tra cui giunti a fessura, giunti a disco, giunti Oldham, giunti a frizione, giunti a soffietto e giunti con smorzatori di vibrazioni. Nonostante i design differenti tutti i giunti con funzione di compensazione hanno in comune materiali elastici o sottocomponenti flessibili che compensano gli errori di allineamento.
| Piccolo | Grande | |
|---|---|---|
| Scostamento radiale | ![]() |
![]() |
| Scostamento angolare | ![]() |
![]() |
Giunti rigidi
Un altro tipo di giunti è il giunto rigido. I giunti rigidi non hanno alcuna funzione di compensazione e servono per collegare due elementi della macchina. Sono particolarmente idonei per applicazioni in cui l’allineamento dei componenti da collegare è molto preciso o è possibile ignorare errori di allineamento minori.
I giunti rigidi sono costituiti da due dispositivi di fissaggio (ad es. gli elementi di serraggio del mozzo) e da un elemento solido nel mezzo che collega i due componenti. Il giunto garantisce un trasferimento diretto della coppia tra gli alberi e quindi è ideale per le applicazioni di trasmissione in cui è richiesta precisione e rigidità torsionale elevate.
Sebbene i giunti rigidi non abbiano una funzione di compensazione, offrono comunque alcuni vantaggi rispetto ad altri tipi di giunti. Sono facili da installare, non richiedono manutenzione, durevoli e possono essere sostituiti facilmente se necessario.
Aree di applicazione dei giunti
I giunti sono essenziali per il corretto funzionamento delle macchine quando si tratta di unire o di coordinare i vari componenti di azionamento.
Per esempio, gli alberi di trasmissione e gli alberi rotanti trasferiscono la coppia dal motore ad altri componenti, mentre le chiavette parallele creano un collegamento sicuro tra gli alberi.
Le cinghie dentate e le ruote dentate garantiscono una trasmissione precisa del movimento, mentre i giunti di compensazione, oltre alla trasmissione di potenza, possono compensare anche il disallineamento dell’albero o ridurre le vibrazioni. Le ruote dentate consentono di raggiungere velocità diverse o di convertire la forza in direzioni differenti.
I giunti magnetici offrono un trasferimento senza contatto della coppia e possono essere scollegati rapidamente, se necessario.
Le catene di trasmissione sono robuste alternative alle trasmissioni a cinghia e sono particolarmente adatte per carichi pesanti.
Montaggio del giunto
Il giunto può essere installato in diversi modi. Presso MISUMI è possibile implementare giunti con serraggio del mozzo, morsetto a semiguscio, serraggio a vite, perni a molla o sedi per chiavetta, che consentono una varietà di attacchi e tipi di combinazioni.
Esempi di applicazione
I giunti sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni.
- (1)- Servomotore
- (2)- Giunto a disco (servo-accoppiamento)
- (3)- Vite di azionamento a ricircolo di sfere
- (1)- Cuscinetto con alloggiamento
- (2)- Giunto d’albero
- (3)- Motore
- (4)- Assali/alberi
- (1)- Asse X del tavolo di posizionamento
- (2)- Stazione di collaudo delle prestazioni
- (3)- Giunto d’albero
- (4)- Supporti, a forma di L
- (1)- Motore
- (2)- Giunto d’albero
- (3)- Unità a ingranaggi di conversione/riduzione
- (4)- Puleggia sincrona