Collegamento

Classi di resistenza alla trazione di viti e dadi in acciaio inox

La resistenza alla trazione dell’acciaio e dell’acciaio Inox è un parametro critico quando si tratta della capacità di carico e della sicurezza dei giunti filettati. È costituito da due parametri chiave per le viti in acciaio, in base ai quali è possibile determinare facilmente la resistenza alla trazione e la resistenza allo snervamento. Ma a partire da una certa dimensione, le viti e i dadi in acciaio inox sono contrassegnati con una combinazione lettera-numero (ad esempio A4-80). La combinazione lettera-numero disposta di fronte al trattino assegna la vite così marcata a un gruppo di materiali e a un gruppo di acciaio e fornisce quindi informazioni sulle proprietà del materiale di base della vite. Il numero 80 a destra del trattino indica la classe di resistenza. Questo articolo mostra come utilizzare la classe di resistenza dei bulloni in acciaio inox per determinarne i limiti di utilizzo e offre una panoramica della capacità di carico delle classi di resistenza tipiche.

9 minuti per leggere

Tipi/proprietà e installazione degli ancoraggi per impieghi gravosi

Gli ancoraggi per impieghi gravosi sono una forma specializzata di ancoraggi metallici. La loro capacità di carico è quasi illimitata nell’interazione tra il sistema impiegato e il substrato compatibile. Gli ancoraggi per impieghi gravosi con un’enorme capacità di carico vengono utilizzati in ambienti industriali, come la costruzione di macchine. Il seguente articolo fornisce informazioni sui diversi tipi di ancoraggi per impieghi gravosi, sui loro usi e metodi di fissaggio.

11 minuti per leggere

Perni di bloccaggio - Tappi a molla e coppiglie - Forme e dimensioni

I tappi a molla e le coppiglie (chiamati anche perni di bloccaggio) sono elementi di bloccaggio per diverse applicazioni. Sono spesso utilizzati per i collegamenti dei bulloni come elemento di bloccaggio semplice e sganciabile e vengono utilizzati per fissare la forza assiale. La forza assiale non è il carico principale sul giunto. L’elemento di bloccaggio viene utilizzato principalmente per tenere insieme il gruppo. La forza assiale è quindi spesso inferiore di diversi ordini di grandezza rispetto alla forza radiale sul bullone. Questo articolo tratta i principi di bloccaggio per giunti a bullone con perni di bloccaggio, insieme ad esempi di applicazione dei vari elementi di bloccaggio nell’ingegneria meccanica e in base a quali criteri questi elementi possono essere selezionati.

10 minuti per leggere

Viti – Panoramica dello standard

Esistono diversi sistemi di designazione per le proprietà delle viti. Gli standard sottostanti costituiscono la base per la classificazione e la designazione dei tipi di viti. Questo articolo presenta brevemente alcuni dei diversi standard per le viti e le loro differenze e fornisce una panoramica generale delle viti nella regione europea.

18 minuti per leggere

Tipi, proprietà e utilizzo degli anelli di sicurezza

L’anello di sicurezza è uno degli strumenti più importanti nella costruzione. Viene utilizzato per fissare i singoli componenti e prevenire il movimento assiale. In questo articolo esamineremo i diversi tipi di anelli di sicurezza, le loro caratteristiche e il loro utilizzo.

3 minuti per leggere

Chiavette parallele e chiavette rastremate – Standard e norme

Le chiavette parallele e quelle rastremate sono due elementi di connessione comuni nel settore dell’ingegneria meccanica. Vengono utilizzate per creare una connessione ad accoppiamento di forza tra due componenti. In questo articolo sono esaminati in modo più dettagliato i due tipi di chiavetta e vengono spiegate le loro aree di applicazione.

7 minuti per leggere

Anelli di sicurezza tipo C – Linee guida per l’acquisto degli anelli di sicurezza

Gli anelli di sicurezza sono un componente importante di molte macchine e sistemi che servono per fissare cuscinetti, alberi, bulloni e altri componenti. Un tipo di anelli di sicurezza utilizzato comunemente è il tipo C, che è prodotto secondo lo standard giapponese JIS. In questo articolo scoprirai di più sugli anelli di sicurezza tipo C e sul JIS standard giapponese.

9 minuti per leggere

Perni di tensione – Panoramica delle versioni e delle applicazioni

I perni di tensione o i perni a molla sono elementi di fissaggio meccanici in acciaio per molle. Questi elementi uniscono i componenti in modo sicuro e affidabile, offrendo un certo grado di flessibilità. Sono facili da installare e realizzano una distribuzione del carico uniforme sulla superficie del perno e del foro. Sono utilizzati ampiamente in molti settori e applicazioni e sono particolarmente utili in applicazioni in cui è necessaria una connessione permanente senza l’uso di viti o altri dispositivi di fissaggio.

10 minuti per leggere

Collegamento dei perni – Collegamento dei componenti con i perni del cilindro – Metodi/errori

In questo articolo, ci concentreremo in dettaglio sull’argomento delle connessioni dei perni nel campo meccanico. Esamineremo da vicino le parti stampate come bulloni e perni, nonché altri dispositivi ed elementi di fissaggio e il loro ruolo decisivo nelle connessioni dei perni. Parleremo di diversi esempi di connessioni a perni e potenziali difetti quando si fissano i componenti.

11 minuti per leggere

Rondelle - Tipi/usi/vantaggi e svantaggi

In questo articolo ti presenteremo alcune delle numerose versioni delle rondelle. Spieghiamo l’uso delle rondelle e consideriamo i loro vantaggi e svantaggi. Parleremo anche dei materiali: metallo e plastica.

9 minuti per leggere

Elementi per il fissaggio dei cuscinetti assiali

In molte applicazioni industriali e meccaniche, i cuscinetti sono componenti critici che forniscono un movimento riproducibile e a basso attrito tra parti in movimento, alberi o assi. A seconda della posizione e della funzione di installazione, questi cuscinetti devono consentire diversi gradi di libertà ed essere fissati saldamente. Oltre a molte altre opzioni, gli elementi di bloccaggio come anelli di sicurezza o dadi del castello o dadi dell’albero vengono utilizzati per fissare le parti della macchina come cuscinetti, bulloni o alberi volventi contro lo spostamento assiale.

9 minuti per leggere

Calcolo delle forze di resistenza al taglio e di resistenza alla trazione per le viti

La resistenza al taglio e la resistenza alla trazione sono due parametri importanti per la selezione e l’uso delle viti. Le viti vengono utilizzate per collegare i componenti in modo da bloccare l’attrito e per resistere a carichi meccanici. Al fine di garantire che le viti soddisfino i requisiti di resistenza richiesti da una determinata applicazione, è importante sapere che cosa sono la resistenza al taglio e la resistenza alla trazione e come vengono calcolate.

8 minuti per leggere