Materiali

Manicotti distanziatori e dischi distanziatori – Materiali e forme

I manicotti distanziatori e i dischi distanziatori sono elementi importanti per l’unione e la progettazione di soluzioni ingegneristiche. Svolgono diverse attività: Sono distanziatori, distribuiscono le forze incidenti, fissano i componenti e sono necessari per regolazioni di precisione. Oltre alle classiche rondelle di metallo, questo articolo tratta anche altre forme speciali e opzioni di configurazione, come le piastre rotonde.

17 minuti per leggere

Alberi lineari: Selezione del materiale, della tempra e del trattamento superficiale corretti

Gli alberi lineari svolgono attività impegnative nelle applicazioni industriali: Consentono movimenti lineari precisi e ripetibili con carichi meccanici elevati. Per soddisfare questi requisiti è fondamentale scegliere il materiale, termprarlo e trattarne la superficie in modo adeguato. Tutti questi fattori influenzano direttamente la vita utile, la precisione e le prestazioni di un albero lineare. Questo articolo presenta questi tre aspetti ed evidenzia le loro dipendenze in modo da poter selezionare l’albero lineare migliore per la tua applicazione.

12 minuti per leggere

Plastiche speciali per i professionisti: proprietà, resistenza ed esempi di applicazione

Le plastiche speciali vengono utilizzate quando le applicazioni definiscono esigenze elevate per quanto riguarda materiale o proprietà speciali. Spesso hanno proprietà isolanti e la loro resistenza elevata ad acqua e prodotti chimici li rende materiali affidabili e a bassa manutenzione. Non c’è quindi da meravigliarsi che le plastiche speciali siano utilizzate in molti campi tecnici e anche nei dispositivi di fissaggio come viti e dadi. Il seguente articolo fornisce una panoramica delle varie materie plastiche speciali e delle loro applicazioni.

13 minuti per leggere

Magneti al neodimio: Caratteristiche speciali, produzione e usi

I magneti al neodimio sono i magneti permanenti più resistenti disponibili e possono produrre campi magnetici molto forti negli spazi più piccoli. Questa proprietà consente di integrarli in una varietà di dispositivi e applicazioni, anche quando lo spazio è limitato.

In questo articolo si parla di ciò che rende così forti i magneti al neodimio, quali applicazioni sono disponibili, come vengono realizzati e quali sono gli elementi da valutare quando li si usa.

10 minuti per leggere