Cuscinetto a sfere a gola profonda in numerose versioni
I cuscinetti a sfere a gola profonda MISUMI sono configurabili a piacere.
Cuscinetto a sfere a gola profonda incapsulato doppio
Sono disponibili numerose varianti. I cuscinetti a sfere a gola profonda incapsulati doppi si presentano con diametri da 15 a 110 mm. La versione a doppia capsula in acciaio inossidabile è disponibile con diametro fino a 90 mm. Esiste anche una versione Economy.
Una versione speciale è costituita da cuscinetti a sfere a gola profonda incapsulati doppi con gioco radiale.
Versione aperta
I cuscinetti a gola profonda in versione aperta sono forniti senza lubrificante e possono quindi essere dotati di lubrificante personalizzato prima dell'uso. Sono disponibili in diametri compresi tra 15 e 90 mm.
Protezione dalla polvere e resistenza all'acqua
Per protezione dalla polvere e resistenza all'acqua particolari, sono perfetti i cu-scinetti a sfere a gola profonda con guarnizione a contatto, che evita la penetra-zione di particelle estranee o liquidi in condizioni di presenza di spruzzi d'acqua.
Versioni con scanalatura
Le versioni di cuscinetti a sfere a gola profonda sono disponibili con scanalatura a U oppure a G.
Cuscinetti a sfere per camera bianca
Per le camere bianche, MISUMI offre una versione speciale con riempimento di grasso idoneo per camera bianca, che riduce la generazione di particelle. Sono impiegati lubrificanti speciali poveri di particelle.
- Olio sintetico a viscosità elevata
- Poliolefine
Possibilità anche di piccole quantità d'ordine
Anche per ordini di piccoli numeri di pezzi, MISUMI non applica sovraprezzi. An-che i cuscinetti a sfere a gola profonda possono quindi essere ordinati senza problemi a partire da 1 solo pezzo e senza costi aggiuntivi.