Perni di posizionamento
I perni di posizionamento di MISUMI costituiscono un'alternativa economica alla produzione in proprio per applicazioni specifiche. Nessun costo di spedizione (in Germania), né supplemento per quantità minime e tempi di consegna relativamente brevi: davvero vantaggioso in particolare per gli ordini di pochi pezzi di perni di posizionamento.
I perni di posizionamento di MISUMI
La produzione in proprio di perni di posizionamento specifici per l'applicazione inizia con la realizzazione di un disegno tecnico, seguita dalla preparazione del lavoro, dall'attrezzaggio della macchina e dalla produzione vera e propria, indipendentemente dalla necessità di un solo perno di posizionamento oppure di centinaia. Se ad esempio per una determinata applicazione occorrono due tipi diversi di perni di posizionamento, nei casi normali sono necessari in media 20 giorni di lavoro prima che siano prodotti e pronti all'impiego. Se invece il costruttore si rivolge a MISUMI e ordina nello shop online, risparmia il 60% del tempo e fino al 65% dei costi. Le applicazioni nei settori del body-in-white, powertrain e di packaging per esempio possono essere implementate più rapidamente e a costi contenuti.
I disegni vengono generati automaticamente in base ai dati specifici inseriti nello shop online e sono immediatamente accessibili come dati CAD 3D o 2D. Per ordinare sono sufficienti pochi clic e appena pochi giorni dopo i perni di posizionamento su misura vengono consegnati. Poiché MISUMI non addebita supplementi per quantità minime e consegna più rapidamente della concorrenza, in particolare per piccole quantità, l'ordine è estremamente conveniente. Per quantità che rientrano poi nella scala sconti, oltre ai brevi tempi di consegna, il cliente ha anche il vantaggio della riduzione di prezzo.
I perni di posizionamento sono configurabili a piacere
La configurazione personalizzata dei perni di posizionamento è davvero semplice. l'utente seleziona dapprima una forma di base. Oltre alle versioni standard, MISUMI offre perni di posizionamento con filettatura interna o esterna, viti di posizionamento con scanalatura periferica, in versione con intaglio o piatta, ma anche versioni standardizzate in base alle esigenze del cliente (ad es. BMW, Daimler, VW, NAAMS). L'utente può scegliere la forma del corpo del perno a sezione circolare o romboidale, la testa grande o piccola e il perno può essere smussato o no. Infine, l'utente decide il materiale, il trattamento superficiale e la durezza, poi seleziona un codice di tipo. Segue poi la decisione sui parametri da configurare.
MISUMI propone tre versioni di base, con diametro della testa configurabile nell'intervallo da 1 a 30 mm con incrementi di 0,01 mm:
- Selezione di una gamma di prodotti con diametri della testa, lunghezze standard e diametri dello stelo predefiniti
- Selezione a piacere del diametro della testa con lunghezze della testa e dello stelo nonché diametro dello stelo predefiniti
- Diametro e lunghezza della testa, nonché lunghezza dello stelo configurabili a piacere
Funzioni e ambito di utilizzo
Nei sistemi di assemblaggio per la produzione di gruppi motopropulsori, i perni di posizionamento vengono utilizzati per accogliere e posizionare i componenti. Questo gli conferisce un'influenza diretta sulla precisione necessaria e sul risultato finale del sistema. Approssimativamente vengono classificati in due modi: perni di posizionamento rotondi e piatti. Gli stessi vengono utilizzati ad esempio nel campo della costruzione dei dispositivi di posizionamento/serraggio e per il trasporto dei pezzi in lavorazione. Oltre ai prodotti, MISUMI offre anche esempi di applicazione per soluzioni nell'ambito dei sistemi di trasporto dei pezzi in lavorazione TS1 e TS2.
Nella produzione della carrozzeria, i perni di posizionamento e fissaggio vengono utilizzati per fissare le parti in lamiera durante la produzione. I perni di fissaggio rappresentano il collegamento tra la carrozzeria e i sistemi di movimentazione. Nelle operazioni di movimentazione e saldatura automatizzate, i perni di posizionamento (perni di centraggio) assicurano il posizionamento esatto e l'allineamento delle parti della carrozzeria. Le aree di applicazione dei perni di posizionamento e di fissaggio nella costruzione della carrozzeria sono rappresentate da:
- Dispositivi di giunzione, serraggio e saldatura (stazioni GEO)
- Dispositivi di presa, pinze di produzione e di presa
- Dispositivi di trasporto, trasportatori a pavimento
- Dispositivi di misurazione e collaudo
Il collegamento tra il perno e il sistema, o il dispositivo, avviene tramite i supporti per perni di posizionamento. Gli spessori vengono utilizzati per regolare i supporti per i perni posizionamento, compensando le differenze di altezza e di posizione in decimi di millimetro al fine di soddisfare le tolleranze di produzione predefinite nella costruzione della carrozzeria.