PROFILATI IN ALLUMINIO

Disponibili nello One-Stop-Shop MISUMI

I profilati in alluminio sono componenti diffusi e largamente utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni. Considerata la versatilità del loro impiego, risulta particolarmente importante poter adattare il materiale con precisione alle rispettive applicazioni. Grazie al nostro configuratore, nel nostro online shop il loro adattamento è possibile senza che i componenti di cui necessita siano trattati come prodotti su misura:

Possibilità di configurazione

  • Opzioni di configurazione personalizzata: larghezza 10 - 120 mm, lunghezza fino a 4000 mm
  • Design e dimensioni della scanalatura differenti: 1 - 10 cave, cave di varie larghezze
  • Forme del profilo e dimensioni della sezione trasversale differenti: quadrato, rettangolare, triangolare, a forma di L, curvo, con angolo o raggio
  • Leghe di alluminio diverse: gruppo 6000 con trattamento termico T5/T6
  • Trattamento superficiale di alta qualità: anodizzato trasparente o nero, verniciato giallo oro, finemente lavorato su entrambi i lati
  • Ampia gamma di accessori per profilati: tra cui staffe a scomparsa, angolari, ecc.

Profilati MISUMI

  • Serie 5 / Cava da 6 / 20x40mm
    Serie 5 / Cava da 6 / 20x40mm
  • Serie 6 / Cava da 8 / 30x30mm
    Serie 6 / Cava da 8 / 30x30mm
  • Serie 6 / Cava da 8 /30x30mm
    Serie 6 / Cava da 8 /30x30mm

Profilati NIC AUTOTECH

  • Profilato base serie M6 classe per carichi leggeri AFS-3030F
    Profilato base serie M6 classe per carichi leggeri AFS-3030F
  • Profilato base serie M8 classe per carichi pesanti AFS-8080
    Profilato base serie M8 classe per carichi pesanti AFS-8080
  • Profilato ad alta rigidità serie H10 AFS-50200H
    Profilato ad alta rigidità serie H10 AFS-50200H

Utilizzo nell'industria delle stampanti 3D

Il design modulare dei nostri profilati in alluminio è particolarmente apprezzato dai nostri clienti per la produzione delle stampanti 3D. Utilizzando i nostri profilati in alluminio, il telaio di una stampante 3D può essere assemblato rapidamente, in modo flessibile ed economico. Grazie al loro design modulare, non ci sono quasi limiti nella scelta della forma del telaio. Con un'ampia selezione di accessori che possono essere montati o smontati in qualsiasi momento, i nostri profilati in alluminio consentono modifiche a breve termine e adattamenti personalizzati. Considerate le possibilità di applicazione universali dei profilati, è anche possibile riutilizzarli per un'altra applicazione al termine del ciclo di vita di una stampante 3D. I profilati in alluminio presentano un elevato grado di resistenza alla corrosione. Rispetto alle costruzioni in acciaio convenzionali, questa proprietà li rende poco bisognosi di manutenzione. Inoltre, presentano una vita utile di durata superiore, che conferisce loro un ruolo importante come metodo di costruzione.

Grazie al loro design modulare, alla facilità di montaggio e smontaggio, alla riutilizzabilità, al peso ridotto e alla resistenza alla corrosione, i profilati in alluminio, noti anche come profilati estrusi, non sono adatti solo per l'industria delle stampanti 3D. Vengono persino utilizzati nell'ingegneria meccanica e impiantistica, nell'edilizia, nel settore degli uffici e dell'arredamento fino alla tecnologia di stoccaggio e di trasporto. I profilati in alluminio possono essere utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni, quali scaffalature, attrezzature industriali, sistemi di produzione, banchi da lavoro e in sicurezza sul lavoro.

Esempio di utilizzo nell'industria delle stampanti 3D

L'applicazione rappresentata riguarda una stampante 3D del nostro partner CR-3D composta per l'83% da componenti dello One-Stop-Shop MISUMI.

Il telaio della stampante 3D è costituito esclusivamente dai nostri profilati e dai nostri accessori per profilati, tra cui dadi, maniglie e piastre terminali. La leggerezza e la rigidità dei nostri profilati in alluminio contribuiscono a un risultato di stampa soddisfacente, a un peso complessivo ridotto della stampante 3D e pertanto a una buona trasportabilità.

Visualizzi i componenti utilizzati nel modello 3D.

Visualizzate il modello di questa stampante 3D

La stampante 3D C1 di CR-3D è una stampante 3D per la fabbricazione a fusione di filamento (FFF) in grado di soddisfare le esigenze più complesse.

La serie C è sinonimo di design compatto e velocità di stampa ultrarapida con un ingombro di 320 x 250 x 350 mm. L'innovativo CoreXY MotionSystem garantisce massa mobile ridotta e movimenti a bassa vibrazione della doppia testina di stampa. Il peso della testina di stampa è stato ulteriormente diminuito grazie al sistema di estrusione Bowden. L'interfaccia utente è costituita da uno schermo touchscreen da 7 pollici, che fornisce all'utente un funzionamento intuitivo, una configurazione semplice e informazioni dettagliate sullo stato. In termini di facilità d'uso, il dispositivo è stato anche dotato di un sensore di esaurimento del filamento e di una misurazione automatica del letto di stampa prima dell'esecuzione di quest'ultima, in modo che nulla ostacoli la sicurezza e l'affidabilità del processo.

Scaricate qui l'elenco dei componenti.

Rack di sistema Rittal

System-Racks von Rittal

Nello One-Stop-Shop MISUMI troverà il portafoglio completo di alloggiamenti e rack di sistema per le unità di controllo delle stampanti 3D. Il portafoglio spazia dai piccoli alloggiamenti in alluminio, che possono ospitare l'unità di controllo delle stampanti 3D di dimensioni contenute, agli armadi di grandi dimensioni destinati alle unità di controllo delle stampanti 3D gestite in modo centralizzato.

 

Con Rittal in qualità di produttore leader nella costruzione dei quadri elettrici e partner di progettazione per interi sistemi di controllo, nel nostro portafoglio delle forniture offriamo una gamma completa di rack e armadi per i sistemi di controllo industriali.