MISUMI: il meglio dei componenti industriali

Il vostro partner affidabile in qualsiasi momento

MISUMI Europe GmbH rappresenta la MISUMI Group Inc. in Europa dal 2003, portando ai clienti europei i vantaggi di uno dei produttori e distributori leader a livello mondiale di componenti industriali.

 

Oltre ai nostri prodotti, nel nostro portafoglio troverete oltre 700 marchi partner.

 

Nel nostro shop online abbiamo milioni di prodotti. La maggior parte dei quali dispongono di dati CAD per il download istantaneo.

 

Da dove iniziare?

 

 

MISUMI - industrial components at their best

Perché MISUMI?

Perché risparmiare TEMPO è la nostra priorità.

TEMPO nella progettazione

Consentire ai progettisti di dedicare più tempo ad attività ad alto valore aggiunto.

Con MISUMI, grazie all'immensa gamma di prodotti, non dovrete più disegnare componenti meccanici, soprattutto grazie al nostro esclusivo portafoglio di prodotti "Make to Order".

Configurate il pezzo nel nostro negozio online con il massimo livello di dettaglio per categorie come alberi, perni a sbalzo e decine di altri elementi; noi produciamo il vostro pezzo il giorno successivo.

Quantità d'ordine a partire da 1 pezzo e dati del modello 3D scaricabili (gratuitamente).

TEMPO nella qualità

Del controllo qualità ci occupiamo noi.

Il meglio della qualità. Questo è ciò che MISUMI rappresenta. Per ogni singolo componente.

La nostra vasta esperienza di produzione, i solidi processi e il controllo qualità al 100% eliminano la necessità di ispezioni in entrata e la gestione dei reclami, facendo risparmiare tempo al vostro reparto qualità.

TEMPO nelle operazioni

I vostri componenti quando ne avete bisogno. Senza pensieri: Puntualità massima.

Nel nostro QCT Logistics Center di Francoforte sul Meno abbiamo a magazzino oltre 190.000 articoli, pronti per la spedizione il giorno lavorativo successivo. I componenti configurati su misura vengono generalmente spediti entro pochi giorni lavorativi.

Velocità e affidabilità sono le nostre priorità. Il tempo di consegna di ciascun componente viene visualizzato prima che venga aggiunto al carrello.

In questo modo, saprete esattamente quando i vostri pezzi usciranno dal magazzino, consentendovi di pianificare le vostre risorse nel modo più efficace.

Il vostro tempo è la nostra priorità!

MISUMI consente di risparmiare tempo lungo l'intera catena del valore, creando risparmi in tutta l'organizzazione.

MTO: Prodotti MTO
Prodotti personalizzati e componenti a catalogo

Niente più disegni.
Configurate il pezzo secondo le vostre preferenze, noi lo produrremo e lo consegneremo puntualmente.

  • Massima flessibilità di progettazione
    • incrementi dimensionali fino a 0,01 mm
    • diversi campi di tolleranza
    • la maggior parte degli acciai comuni e dei trattamenti superficiali
    • caratteristiche speciali come cave per linguette, ecc.
  • Configuratore veloce e preciso
  • 99% di consegne puntuali
  • Dati CAD gratuiti

Logo: meviy

Non avete potuto configurare esattamente ciò di cui avete bisogno? I modelli 3D dei pezzi disegnati possono essere facilmente caricati in meviy. La produzione avverrà poi secondo le vostre specifiche.

  • Dal modello 3D al preventivo e all'ordine istantanei. Tutte le informazioni:

Prodotti e ricambi a magazzino
Elevata varietà - Tempi di consegna brevi

Nessuna macchina è completa senza componenti comuni e standardizzati. Nel nostro QCT Logistics Center di Francoforte sul Meno noi ne abbiamo oltre 190.000.

  • Componenti di automazione che vanno dal movimento lineare al framing
  • Componenti standard secondo ISO/DIN come perni, bulloni, maniglie e molto altro
  • Componenti configurabili più diffusi (alberi semplici, elementi angolari, supporti per alberi, ecc.)
  • Articoli delle linee di produzione MISUMI
  • Marchi di terze parti da Europa e Giappone (Halder, Rexroth, THK, NBK, ecc.)
  • Spedizione in giornata (ordini fino alle 16:00 GMT+1)
  • Nessun ordine minimo

20 min. +

Componenti con dati CAD

700 +

Marchi

99%

Consegne puntuali

12.000 +

Dipendenti in tutto il mondo

20 +

Anni dall'apertura in Europa

Christian Koeper

Direttore Generale E-Business, KIPP GmbH
„La partnership con MISUMI offre un potenziale davvero entusiasmante per il Gruppo KIPP. Da un lato, stiamo ampliando le nostre attività di vendita online attraverso un canale importante. Dall'altro, MISUMI ci consente di rivolgersi a nuove categorie di clienti internazionali.” › Dettagli
Copia link:

Otto Braun

Direttore Generale, NORMTEILWERK ROBERT BLOHM GmbH
„La cooperazione strategica con MISUMI offre a Blohm ulteriori canali di vendita e incrementa le nostre attività internazionali. In particolare, stiamo ampliando le nostre vendite online, raggiungendo così ulteriori settori e gruppi di clienti.” › Dettagli
Copia link:

Certificazioni

La vostra fiducia in noi è certificata.

La totale soddisfazione del cliente è l'obiettivo della nostra strategia aziendale.

Per raggiungere questo obiettivo, manteniamo i più elevati standard di qualità dei prodotti e di consegna.

MISUMI considera la tutela dell'ambiente un compito fondamentale della gestione aziendale. Per questo lavoriamo con sistemi gestiti e certificati secondo gli standard più elevati.

Avete delle domande?

Saremo lieti di aiutarvi!

Se volete saperne di più su di noi o avete delle domande specifiche su come operiamo, la nostra pagina FAQ probabilmente contiene le risposte.

Visitate la nostra pagina FAQ

Se necessitate di assistenza specifica o non riuscite a trovare la risposta che cercate nelle nostre FAQ, il nostro servizio clienti è a vostra completa disposizione. Potete contattarci direttamente tramite My MISUMI:

Informazioni per i clienti e assistenza:
Assistenza per gli ordini con My MISUMI!

  • Tutte le informazioni sullo stato del suo ordine
  • Archivio documenti e download in base all'ordine
  • Supporto mirato per ordini, spedizioni e qualsiasi altra esigenza
  • Facile transizione alla fatturazione PDF
  • ...e molte altre funzioni!

Accedi ed esplora!

MISUMI Europa GmbH

 

Your time, Our priority

Componenti meccanici per l'Europa, realizzati su misura.

 

Scoprite subito la nostra gamma di prodotti e servizi!

Da dove iniziare?