Manuale tecnico

Tolleranze di forma e di posizione in conformità a ISO 1101 e allo standard giapponese JIS B 0001: Le informazioni più importanti

Le tolleranze di forma e di posizione sono specifiche tecniche che garantiscono una gestione uniforme delle dimensioni e delle tolleranze nella produzione. Vengono utilizzate principalmente nella produzione dei componenti per garantire la precisione delle parti.

6 minuti per leggere

Classi di tolleranza in conformità a ISO 22081 e DIN ISO 2768: Uso ottimizzato delle tolleranze generali

Le tolleranze sono un aspetto essenziale per la produzione di parti meccanicamente mobili, in quanto garantiscono la corretta interazione dei componenti. Le tolleranze generali e le relative classi di tolleranza vengono utilizzate per semplificare i disegni. Lo standard DIN ISO 2768 specifica le tolleranze. Molti ingegneri di progettazione utilizzano le tolleranze generali come variazione semplificata delle tolleranze per facilitare il processo di progettazione.

9 minuti per leggere

Sostanze che compromettono la bagnatura della vernice - Cosa sono le LABS?

Le sostanze che interferiscono con la vernice, la cui sigla è LABS, portano a risultati carenti durante il rivestimento di materiali e pezzi in lavorazione. Lo sforzo richiesto per le riparazioni successive è enorme. Pertanto, è importante conoscere le fonti di LABS in produzione e intraprendere azioni preventive, se necessario. Di seguito vengono presentate le fonti di LABS e vengono mostrate le opzioni per identificare ed eliminare le LABS.

8 minuti per leggere

Principi di tolleranza dimensionale e selezione dell’adattamento

Le tolleranze dimensionali svolgono un ruolo decisivo nella progettazione meccanica e influenzano direttamente la funzionalità e la qualità di macchine, dispositivi e altri prodotti meccanici. Nella progettazione meccanica, le tolleranze si riferiscono alle deviazioni consentite dalle dimensioni ideali di un componente o di un gruppo di montaggio. Esistono diversi sistemi di raccordo, come il foro standard e l’albero standard. Per ulteriori informazioni sulle classi di tolleranza, consulta il nostro articolo del blog “Classi di tolleranza secondo ISO 22081 e DIN ISO 2768”.

10 minuti per leggere

Come selezionare la superficie del componente corretta – Conoscenza di base della rugosità della superficie

La rugosità della superficie e la durezza della superficie sono proprietà importanti che devono essere prese in considerazione quando si selezionano i componenti. Sebbene esistano vari metodi per misurare la rugosità o la rugosità della superficie di un componente. Tuttavia, queste misurazioni spesso devono essere convertite in una dimensione standard.

5 minuti per leggere

I trattamenti superficiali più resistenti per i metalli – Indistruttibili, durevoli e a bassa manutenzione

La scelta del trattamento superficiale giusto dipende in gran parte dai requisiti impostati per la superficie. Esistono diversi trattamenti superficiali che possono essere utilizzati a seconda delle tue esigenze. In questo articolo del blog presentiamo i trattamenti superficiali più resistenti, forti e durevoli.

4 minuti per leggere