SOLUZIONE PER PINZE
52% di prodotti MISUMI – anche in pinze complesse
e le applicazioni aumentano ogni giorno. Configuri e ordini anche lei da oltre 20 milioni di componenti risparmiando tempo e denaro per realizzare i suoi progetti, come ad esempio queste pinze per la produzione delle scocche automobilistiche.
- Componenti MISUMI
- Componenti lavorati (prevalentemente utilizzo di MISUMI raw)
- Pezzo da lavorare
La movimentazione (presa, movimento e deposizione) e l'inserimento nel processo di elementi, in questo esempio specifico la lastra montante B e la piastra flangiata montante B, avviene attraverso una pinza che, mediante un dispositivo di serraggio pneumatico, può afferrare e deporre gli elementi. In combinazione con perni di posizionamento e posizionatori/blocchi NC (NAAMS) viene garantito un posizionamento preciso e affidabile. Posizionamenti meno precisi possono essere eseguiti anche per mezzo di ventose per vuoto. Sensori rilevano se nella pinza è presente un elemento o se questo si trova nella posizione corretta.
Scopri la prossima stazione
Presentazione del nostro partner C-CON:
Dal 1991 il gruppo aziendale C-CON sta avanzando in modo risolutamente innovativo in tutto il mondo. Lavoriamo con e per l'industria automobilistica, aerospaziale e spaziale, i loro partner di sistema e i clienti di ingegneria meccanica generale. Siamo innovativi e creativi al tempo stesso. Perciò siamo in grado di realizzare progetti su scala ridotta o completa e operare sempre con umanità, lealtà e professionalità.
Servizi
- Concetto / veicolo completo
- Sviluppo di serie
- Tecnologia degli utensili
- Lavorazione meccanica
- Impiantistica
- Macchine e dispositivi speciali
- Produzione di plastica e costruzione leggera
- Gestione dei progetti
- Gestione della qualità / Tecnologia di misura
- Metodo CAx e sviluppo dei processi / programmazione
- Centro formazione