SOLUZIONE PER STAZIONE DI SALDATURA
73% di prodotti MISUMI – anche in stazione di saldatura complessa
e le applicazioni aumentano ogni giorno. Configuri e ordini anche lei da oltre 20 milioni di componenti risparmiando tempo e denaro per realizzare i suoi progetti, come ad esempio questa stazione di saldatura per la produzione delle scocche automobilistiche.
- Componenti MISUMI
- Componenti lavorati (prevalentemente utilizzo di MISUMI raw)
- Pezzo da lavorare
Gli elementi vengono posti nella stazione di saldatura in base all'ordine di assemblaggio, in questo caso dapprima una piastra flangiata e a seguire una lamiera montante B. Il sostegno degli elementi avviene pertanto mediante posizionatori/blocchi NC collegati al pezzo. Questo rigido concetto di dispositivo di congiunzione si contraddistingue per l'elevato grado di sicurezza dei processi, riproducibilità e precisione. Per mantenere le tolleranza di forma e posizione l'esatto posizionamento degli elementi viene assicurato per mezzo di perni di posizionamento e il fissaggio stabile viene garantito mediante un dispositivo di serraggio pneumatico. Possono pertanto essere ugualmente assicurati criteri quali le sovrapposizioni dei punti di giunzione e il rispetto dei giochi. Sensori rilevano inoltre se nel dispositivo è presente un elemento o se questo si trova nella giusta posizione.
Scopri la prossima stazione
Trasportatore a nastro
79% Parti MISUMICassetto con ammortizzatore
94% Parti MISUMIPinze
52% Parti MISUMIDispositivo di misura
70% Parti MISUMITrasportatore a rotelle
96% Parti MISUMIStazione di saldatura
73% Parti MISUMIPresentazione del nostro partner C-CON:
Dal 1991 il gruppo aziendale C-CON sta avanzando in modo risolutamente innovativo in tutto il mondo. Lavoriamo con e per l'industria automobilistica, aerospaziale e spaziale, i loro partner di sistema e i clienti di ingegneria meccanica generale. Siamo innovativi e creativi al tempo stesso. Perciò siamo in grado di realizzare progetti su scala ridotta o completa e operare sempre con umanità, lealtà e professionalità.
Servizi
- Concetto / veicolo completo
- Sviluppo di serie
- Tecnologia degli utensili
- Lavorazione meccanica
- Impiantistica
- Macchine e dispositivi speciali
- Produzione di plastica e costruzione leggera
- Gestione dei progetti
- Gestione della qualità / Tecnologia di misura
- Metodo CAx e sviluppo dei processi / programmazione
- Centro formazione