Profilati in alluminio e accessori
MISUMI propone profilati in alluminio in molte dimensioni e forme configurabili a piacere per ogni esigenza individuale. Oltre 120 tipi diversi soddisfano ogni necessità per una realizzazione su misura del progetto desiderato. Grazie alla configurazione libera e all'ampia varietà, vengono a mancare gli eventuali costi di rilavorazione o di materiali di scarto. L'ampia offerta dei nostri profilati in alluminio è davvero convincente!
Gamma delle dimensioni dei profilati in alluminio MISUMI
Per disporre del profilato in alluminio di forma e dimensioni perfette per ogni applicazione, la nostra offerta copre un'ampia gamma di dimensioni:
- I profilati in alluminio quadrati sono disponibili nelle dimensioni da 20 x 20 mm fino a 100 x 100 mm.
- I profilati rettangolari sono proposti nelle dimensioni da 20 x 80 mm fino a 100 x 200 mm.
Caratteristiche dei profilati in alluminio
Per i profilati in alluminio MISUMI offre vari trattamenti superficiali: le superfici anodizzate (colore naturale e nero) incrementano la resistenza dei profilati. È possibile un ulteriore rivestimento con vernice lucida.
- Anodizzato in colore naturale: MISUMI propone 7 dimensioni di profilato standard quadrato: 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm e 60 mm. Ciascuna dimensione di base è disponibile in varie versioni.
- Anodizzato nero: perfetto per applicazioni in ottica, ad esempio per evitare riflessi indesiderati.
- Vernice lucida: protegge la superficie anodizzata dallo scolorimento e presenta un'estetica di particolare pregio.
Profilati in alluminio ad alta rigidità
Offriamo inoltre 4 profilati ad alta rigidità nelle dimensioni: 40, 50 mm e 60 mm, realizzati con spessore di parete maggiorato e in alluminio tipo EN AC-51400/AlMgSi0,7-T6, per sopportare carichi decisamente più elevati.
Suggerimento: i nostri profilati in alluminio ad alta rigidità sono riportati in catalogo contrassegnati con l'iniziale G.
Profilati in alluminio curvi
Proponiamo anche profilati in alluminio curvi, le dimensioni disponibili sono 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40 mm. I raggi possibili sono di 140, 300 mm e 500 mm. MISUMI offre profilati in alluminio curvi in due misure.
- Misura “A” fino a 1500 mm (incrementi di 1 mm)
- Misura “B” fino a 1000 mm (incrementi di 1 mm)
Naturalmente per i profilati in alluminio curvi sono disponibili le piastre in vetro acrilico adatte.
Forme speciali
Per soddisfare le esigenze individuali di ogni impianto, produciamo anche forme speciali.
- Profilati con una, due o tre superfici chiuse
- Profilati ad angolo arrotondato
- Profilati angolati con angolo di 30°, 45° e 60°
Possibilità di collegamento
- Accoppiamento filettato
- Accoppiamento a vite
- Accoppiamento centrale
- Accoppiamento singolo e doppio
- Angolare
- Chiocciola rotante
Vasto assortimento di accessori
Per un'installazione ottimale dei profilati in alluminio, MISUMI offre un vasto assortimento di accessori.
- Appositi tappi di copertura assicurano la pulizia della chiusura e possono essere applicati su misura.
- Diversi elementi di fissaggio provvedono alla tenuta di ogni installazione.
- Ancoraggi a pavimento e rotelle adatti garantiscono la stabilità o la flessibilità desiderate.
- Per un controllo ottimale, sono disponibili apposite maniglie, ove desiderato.
- Chiocciole rotanti con varie misure di filetto e in diverse versioni.
- Cerniere e chiusure, ad esempio per porte, da applicare su misura.
Lavorazione personalizzata
MISUMI garantisce la lavorazione personalizzata di tutti i profilati in alluminio secondo l'ordine del cliente, che li riceve esattamente conformi alla configurazione individuale richiesta.
Guida per profilato in alluminio
Per una configurazione personalizzata dei profilati in alluminio consigliamo di usare la guida per profilato in alluminio di MISUMI. È possibile configurare i profilati personalizzati in termini di dimensioni, larghezza della scanalatura, larghezza e altezza del profilato, nonché selezionare il materiale desiderato per il profilato e il trattamento superficiale. La guida per profilato in alluminio propone inoltre un'ampia selezione di dati CAD per ogni realizzazione.
Video – Esempio di applicazione di profilati in alluminio per contenitore di sicurezza (ingl.)
Questi video sono stati gentilmente resi disponibili dalla filiale USA. Pertanto tutte le indicazioni di contatto fanno riferimento alla filiale USA, ma i prodotti sono disponibili anche in Europa.