Semilavorati
I semilavorati rappresentano un componente fondamentale nel settore della costruzione dei macchinari. MISUMI offre una vasta gamma di semilavorati per svariate applicazioni. Tutti i semilavorati MISUMI soddisfano i più alti standard di qualità e possono essere configurati liberamente in funzione delle proprie esigenze individuali. Questo rende i nostri semilavorati e pezzi da lavorare particolarmente versatili.
Semilavorati I: Lastre metalliche
Le lastre metalliche rappresentano uno dei semilavorati più importanti nel settore della costruzione dei macchinari. MISUMI le rende disponibili in una varietà di materiali: i materiali più importanti comprendono l'alluminio, l'acciaio e il rame Le piastre metalliche semilavorate sono disponibili anche in numerose versioni: piatte, blocchi, forma a L, blocchi concavi, blocchi rotondi, aste piatte e spessori ne costituiscono solo alcuni esempi.
Semilavorati II: barre, aste e tubi rotondi
La seconda parte della nostra gamma di prodotti semilavorati è composta da barre, aste rotonde e tubi liberamente configurabili. Per garantire un adattamento perfetto, tutte le versioni possono essere configurate in termini di lunghezza e diametro. Questo significa che non è necessario eseguire alcun taglio o altro lavoro, il che farà risparmiare molto tempo. Tutte le versioni di barre, aste rotonde e tubi sono disponibili in metallo o plastica.
Semilavorati III: pannelli lavorati e piastre metalliche
Per le funzioni di base, MISUMI offre lastre e pannelli metallici prelavorati che consentono di evitare il lavoro di preparazione. Una vasta gamma di piastre d'appoggio, piastre e staffe di montaggio utili e configurabili consentirà di risparmiare tempo.
Semilavorati IV: piastre, dischi e coperchi in plastica
Insieme al metallo, la plastica rappresenta uno dei materiali più importanti per i semilavorati. Opaca o trasparente: MISUMI offre numerose versioni di piastre e coperchi in plastica. Sono inoltre disponibili piastre in ceramica e sportelli di ispezione visiva che possono essere configurati in base alle esigenze individuali. Sono inoltre disponibili opzioni aggiuntive quali la presenza di fori.
Semilavorati V: l'angolo e la forma dell'acciaio sono anch'essi liberamente configurabili
La nostra gamma di semilavorati include anche tutti i tipi di angoli e forme di acciaio, in particolare: angoli a L, acciai a U e alloggiamenti in metallo. I semilavorati in acciaio U sono disponibili in lunghezze comprese tra i 30 e i 1000 m e in svariate larghezze e resistenze. Possono essere forniti anche con fori di montaggio. I nostri alloggiamenti in metallo di dimensioni liberamente configurabili e le relative piastre di montaggio sono realizzati in acciaio con stampaggio anticorrosione.
È possibile elaborare la configurazione e le specifiche desiderate attraverso i dati CAD dei prodotti.