Tavole di posizionamento
MISUMI ha a catalogo sia tavole di posizionamento a precisione superiore, sia versioni standard.
Le tavole di posizionamento a precisione standard sono studiate per le applicazioni nel settore dell'automazione di montaggio con requisiti non estremamente rigorosi. Sono idonee tra l'altro come elementi di regolazione per il montaggio di apparecchi di misura e dispositivi di test.
Per le applicazioni ottiche sono più idonee le tavole di posizionamento a precisione superiore. Grazie alla razionalizzazione delle funzioni e al livello di precisione, le tavole di posizionamento standard possono raggiungere un prezzo più vantaggioso, fino al 20-50%.
La maggior parte dei modelli delle nostre tavole di posizionamento è disponibile in entrambe le versioni. Una panoramica dettagliata di tutti i prodotti MISUMI sul tema delle tavole di posizionamento è reperibile al collegamento riportato di seguito. Visitando il nostro shop online, ordinare la configurazione desiderata è semplice e comodo!
Le tavole di posizionamento sono disponibili nelle versioni di assi X, Y, Z, X/Y, X/Y/Z per requisiti di posizione puramente lineari e come tavole inclinate, goniometriche, girevoli, rotonde e orientabili per requisiti di posizione rotatori. Nei movimenti rotatori esiste una differenza distintiva nella posizione teorica dell'asse di rotazione, che può essere anche esterno alla tavola di posizionamento. Come principio di guida sono utilizzate piccole guide ad albero, guide a coda di rondine, a sfere e a rulli incrociati.
Gli elementi di posizionamento sono viti di regolazione con filettatura standard, filettatura fine o micrometrica o comandi a cremagliera. Talvolta la posizione dell'elemento di regolazione può essere definita autonomamente. Dispongono di una regolazione speciale le tavole di posizionamento a elevata regolazione, proposte nelle versioni a coda di rondine, a forbice e come tavole di livello. I materiali usati per il corpo della tavola sono l'alluminio, l'ottone e l'acciaio inossidabile.
Nelle tavole di posizionamento combinabili liberamente di MISUMI, i singoli segmenti di una combinazione di tavola personalizzata possono essere definiti dal cliente, ad esempio con una vite micrometrica digitale.
Le tavole di posizionamento MISUMI coprono un ampio spettro di dimensioni
- Tavole quadrate da 25 mm x 25 mm a 120 mm x 120 mm
- Tavole rettangolari di lunghezza compresa tra 40 mm e 300 mm
- Tavole rotonde di diametri da 25 mm e 110 mm
Dimensioni disponibili delle tavole di posizionamento di MISUMI e relative corse
Per le tavole di posizionamento con movimento di posizione lineare sono possibili corse da ±1,7 mm a ±140 mm. Il carico massimo ammonta a 1176 N.