Viti di trasmissione

Le viti di trasmissione rappresentano un componente importante nella tecnologia lineare. I diversi requisiti di funzionalità e le opzioni di assemblaggio richiedono un'ampia varietà di modelli. MISUMI offre una vasta gamma di viti di trasmissione, offrendo la soluzione ideale per ogni esigenza.

Viti di trasmissione con gradino su entrambi i lati

Le viti di trasmissione standard sono dotate di filettatura destrorsa o sinistrorsa e filettatura destra-sinistra o destrorsa-sinistrorsa. I diametri configurabili (a seconda del tipo di filettatura) sono compresi tra gli 8 e i 50 mm.

Viti di trasmissione con gradino su un'estremità/con doppio gradino su un'estremità

Questo modello di viti di trasmissione prevede le stesse opzioni di filettatura di quello standard. Queste tipologie di viti di trasmissione possono essere facilmente combinate con l'alloggiamento flangiato MISUMI. Sono disponibili lunghezze da 80 a 1200 mm. I diametri disponibili sono compresi tra i 12 e i 50 mm.

Opzioni per viti di trasmissione con gradino

Il modello con gradino offre svariate opzioni per soddisfare le esigenze individuali:

  • Superfici di serraggio (configurabili con incrementi di 0,5 mm)
  • Dadi per anelli elastici
  • Larghezza di serraggio configurabile
  • Foro filettato
  • Filettatura esterna per i dadi dei cuscinetti
  • Smussatura
  • Gola per chiavi parallele

Viti di trasmissione dritte

Questo modello di viti di trasmissione prevede le stesse opzioni di filettatura di quello con gradino. Il diametro e la lunghezza possono essere configurati in modo identico

Viti di trasmissione per alloggiamenti flangiati

Queste viti di trasmissione speciali sono ideali per l'impiego con cuscinetti, morsetti di arresto, indicatori di posizione e maniglie. Per questi modelli sono disponibili varie opzioni:

  • Senza dado per anelli elastici sulle estremità dell'albero prive di alloggiamento
  • Estremità della filettatura libera non adattata
  • Superfici di serraggio aggiuntive
  • Larghezza di serraggio configurabile
  • Smussatura
  • Gola per chiavi parallele

Sconto per ordini di grandi quantitativi

Per le viti di trasmissione MISUMI offre sconti che aumentano in funzione del quantitativo ordinato. È possibile richiedere l'importo esatto dello sconto tramite MISUMIWEBINDEX