Condividi l'articolo:

Tolleranze di forma e di posizione in conformità a ISO 1101 e allo standard giapponese JIS B 0001: Le informazioni più importanti

DIN ISO 1101 e JIS B 0001 sono standard che consentono ai progettisti di garantire un accoppiamento accurato dei componenti. Questi standard fanno parte delle specifiche geometriche del prodotto (GPS).

Cosa sono le tolleranze di forma e di posizione?

Le tolleranze di forma e di posizione sono specifiche tecniche che garantiscono una gestione uniforme delle dimensioni e delle tolleranze nella produzione. Vengono utilizzate principalmente nella produzione dei componenti per garantire la precisione delle parti.

Esistono varie proprietà che influenzano la precisione di accoppiamento dei componenti, come:

  • il trattamento superficiale
  • le dimensioni
  • lo spessore
  • la posizione e il contorno

Le tolleranze di forma e di posizione DIN ISO 1101 fanno distinzione tra due diversi tipi di tolleranze: tolleranza di errore e tolleranza di posizione. Insieme queste due tolleranze rappresentano i fattori più importanti per garantire un accoppiamento preciso dei componenti.

  • La tolleranza di errore indica le deviazioni ammissibili nelle dimensioni e nella forma dei componenti.
  • La tolleranza di posizione indica le deviazioni ammissibili della posizione dei componenti.

Come vengono utilizzate le tolleranze di forma e di posizione?

Quando si specificano le tolleranze di forma e di posizione, è importante tenere conto dei processi di produzione, dei materiali e delle condizioni ambientali. Le dimensioni devono essere selezionate in modo che corrispondano alla tecnologia di fabbricazione e si possa ottenere il risultato di accoppiamento desiderato. A tal fine l’utente deve conoscere i requisiti del rispettivo componente e del processo di produzione.

La scelta del materiale giusto è importante anche per garantire un accoppiamento affidabile. La scelta del materiale dipende dai requisiti tecnici e dall’ambiente in cui viene utilizzato il componente.

Quali simboli vengono utilizzati nel disegno tecnico in conformità a ISO 1101?

Simboli per la forma

Simboli e loro definizioni
Designazione Simbolo Definizione
Rettilineità Rettilineità Per le aree: La linea in tolleranza in ciascun piano deve trovarsi tra due linee parallele con una distanza di t.
Nota: La rettilineità sulle superfici viene misurata nella direzione della linea nella vista indicata. Le superfici possono essere dritte sull’asse X, anche se sono curve lungo l’asse Y.
Per gli assi: L’asse in tolleranza deve trovarsi in un cilindro (⌀ = t).
Planarità Planarità L’area in tolleranza deve trovarsi tra due piani paralleli (distanza t).
Rotondità Rotondità La linea circonferenziale in tolleranza su tutti i piani sezionali deve trovarsi in perpendicolare rispetto all’asse centrale tra due cerchi concentrici (Δr = t).
Cilindricità Cilindricità La superficie esterna in tolleranza deve trovarsi tra due cilindri coassiali (Δr = t).
Profilo di una linea Profilo di una linea Il profilo in tolleranza su ciascun piano deve trovarsi tra due linee di inviluppo equidistanti, la cui distanza è definita da cerchi (⌀ = t).
Profili di una superficie Profili di una superficie L’area in tolleranza deve trovarsi tra due superfici di inviluppo equidistanti, la cui distanza è definita da sfere (⌀ = t).
Nota: Il punto centrale del cerchio o della sfera si trova sulla linea o nell’area ideale.

Simboli per la direzione

Simboli e loro definizioni
Designazione Simbolo Definizione
Parallelismo Parallelismo Per le aree: L’area tollerata deve trovarsi tra due piani (distanza t) paralleli al riferimento.
Per gli assi: L’asse tollerato deve essere in un cilindro (⌀ = t) il cui asse è parallelo al riferimento.
Perpendicolarità Perpendicolarità Per le aree: L’area tollerata deve trovarsi tra due piani (distanza t) perpendicolari al riferimento.
Per gli assi: L’asse del cilindro tollerato deve trovarsi in un cilindro verticale rispetto all’area di riferimento (⌀ = t).
Angolarità Angolarità Per le aree: L’area tollerata deve trovarsi tra due piani (distanza t) inclinati con l’angolo specificato rispetto al riferimento.
Per gli assi: L’asse tollerato deve trovarsi tra due piani paralleli (distanza t) inclinati con l’angolo specificato rispetto al riferimento.

Simboli per la posizione

Simboli e loro definizioni
Designazione Simbolo Definizione
Posizione Posizione Il centro del foro deve trovarsi in un quadrato (a = t) il cui centro corrisponde alla posizione teoricamente precisa del foro.
Quadrato allineato secondo le dimensioni teoricamente esatte con il simbolo ⌀: Il centro del foro deve trovarsi in un cerchio (⌀ = t) il cui centro corrisponde alla posizione teoricamente precisa del foro.
simbolo ⌀ prima del valore di tolleranza (vedere intervallo limite di tolleranza (immagine))
Si può definire anche la posizione delle aree.
Concentricità Concentricità Il punto centrale del cerchio in tolleranza deve essere posizionato in un cerchio (⌀ = t) il cui punto centrale è concentrico rispetto al riferimento.
L’asse dell’area in tolleranza deve trovarsi in un cilindro (⌀ = t) il cui asse centrale è coassiale rispetto al riferimento.
Nota: Non si può misurare la coassialità se la lunghezza di un corpo cilindrico è troppo corta.
Simmetria Simmetria Il piano centrale in tolleranza deve trovarsi tra due piani paralleli (distanza t) che sono simmetrici rispetto al riferimento.

Simboli per l’eccentricità

Simboli e loro definizioni
Designazione Simbolo Definizione
Eccentricità (radiale) Eccentricità Per una rivoluzione intorno all’asse di riferimento la deviazione dell’eccentricità non deve superare t.
Eccentricità assiale (assiale)   Per una rivoluzione intorno all’asse di riferimento la deviazione dell’eccentricità radiale non deve superare t.
Eccentricità totale (radiale) Eccentricità totale Per rotazioni multiple intorno all’asse di riferimento e lo spostamento assiale simultaneo, la deviazione dell’eccentricità non deve superare t.
Eccentricità assiale totale (assiale)   Per rotazioni multiple intorno all’asse di riferimento e lo spostamento radiale simultaneo, la deviazione assiale non deve superare t.

Che influenza hanno le tolleranze generali e lo standard DIN ISO 2768-1?

Le tolleranze generali in conformità a DIN ISO 2768-1 sono un fattore importante per un accoppiamento perfetto dei componenti. Definiscono le deviazioni ammissibili nella forma, dimensione, posizione e orientamento dei componenti in un processo di produzione.

Queste tolleranze possono essere utilizzate per garantire la precisione dei componenti senza la necessità di misurazioni aggiuntive.

Come produttore giapponese, MISUMI produce i suoi prodotti in conformità a JIS B0401, identico a DIN ISO 2768-1.

Scopri di più sulle tolleranze generali qui.