La stampante 3D C1 di CR-3D è una stampante 3D per la fabbricazione a fusione di filamento (FFF) in grado di soddisfare le esigenze più complesse.
La serie C è sinonimo di design compatto e velocità di stampa ultrarapida con un ingombro di 320 x 250 x 350 mm. L'innovativo CoreXY MotionSystem garantisce massa mobile ridotta e movimenti a bassa vibrazione della doppia testina di stampa. Il peso della testina di stampa è stato ulteriormente diminuito grazie al sistema di estrusione Bowden. L'interfaccia utente è costituita da uno schermo touchscreen da 7 pollici, che fornisce all'utente un funzionamento intuitivo, una configurazione semplice e informazioni dettagliate sullo stato. In termini di facilità d'uso, il dispositivo è stato anche dotato di un sensore di esaurimento del filamento e di una misurazione automatica del letto di stampa prima dell'esecuzione di quest'ultima, in modo che nulla ostacoli la sicurezza e l'affidabilità del processo.