Perni di posizionamento NAAMS

Un perno Tre soluzioni

Portfolio ampliato: Più opzioni per le tue esigenze

  • Oltre 1200 opzioni di configurazione aggiuntive per una maggiore flessibilità.
  • Nuova superficie: Trattamento WSR e DLC per tutti i prodotti disponibili.
  • Nuovo materiale: Opzioni "EN 1.3343" e "EN 1.2379” aggiunte.

DLC Rainbow - Diamond Like Carbon

  • Resistente alla saldatura a freddo dell’alluminio
  • Basso coefficiente di attrito
  • Elevata resistenza all’abrasione

BASE - Perno Allrounder

  • Applicabile universalmente a vari tipi di acciaio
  • Prezzo di base basso
  • Brevi tempi di consegna

WSR - Weld Spatter Resistance

  • Resistenza alle scorie di saldatura
  • Basso coefficiente di attrito
  • Elevata resistenza all’abrasione

Nuova linea di perni di posizionamento NAAMS

Date un’occhiata più da vicino alla nuova panoramica sui perni di posizionamento NAAMS sul nostro Shop online.
Materiale disponibile: EN 1.3343 (NUOVO), EN 1.2379 (NUOVO)e EN 1.6523.
Superfici disponibili: Trattamento BASIC, WSR e DLC per tutti i prodotti.

  • A&D Configurabili Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • APE Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • APS Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • APQ Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • APQ Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • ARP Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • A Diamante Configurabili Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • APFES Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • A&D Configurabili Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • APS Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • APE Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • APFSS Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale ARE Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • a 4 vie testa piccola a diamante
    Alla categoria di prodotto
  • a 6 vie testa grande
    Alla categoria di prodotto
  • ARP Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APE Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APQ Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APQ Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale A&E Configurabili Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • ARE Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • A&E Configurabili Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APE Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APS Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APS Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale ARE Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale ARP Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale APP Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale A&D Configurabili Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale A&D Configurabili Testa Piccola
    Alla categoria di prodotto
  • Con Foro Trasversale A&E Configurabili Testa Grande
    Alla categoria di prodotto
  • a 4 vie testa grande a diamante
    Alla categoria di prodotto
  • a 6 vie testa piccola
    Alla categoria di prodotto

Manca un perno di posizionamento specifico NAAMS?

Le dimensioni o le specifiche non corrispondono ai tuoi requisiti?
Siamo qui per aiutarti: contattaci!

Ancora alla ricerca di altre componenti NAAMS?

MISUMI è specializzata in componenti NAAMS. Esplora la nostra gamma di prodotti NAAMS nelle categorie Componenti meccaniche e Componenti per stampi deformazione lamiera.

  • NAAMS Locating Pins
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Pin Retainer
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS L-Block
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS NC Block
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Rough Locators
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Risers
    Alla categoria di prodotto
  • Spessori e distanziatori NAAMS
    Alla categoria di prodotto
  • Viti a esagono incassato NAAMS
    Alla categoria di prodotto
  • Rondelle temprate NAAMS
    Alla categoria di prodotto
  • Spine con foro di estrazione NAAMS
    Alla categoria di prodotto
  • Dadi NAAMS
    Alla categoria di prodotto
  • Gruppi di viti di livellamento NAAMS
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Cam-Related Components
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Leader Components
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Accessory
    Alla categoria di prodotto
  • NAAMS Slide Plate
    Alla categoria di prodotto

Hai domande generiche?

Consulta le nostre Domande frequenti per avere delle risposte rapide:

I perni di posizionamento

NAAMS sono componenti meccaniche utilizzate nell’industria automobilistica, in particolare nei processi di produzione e assemblaggio, per garantire un preciso posizionamento di pezzi o utensili. NAAMS è uno standard ampiamente adottato nel settore automobilistico, in particolare dai produttori nord-americani come General Motors, Ford e Chrysler. Questi standard mirano a garantire la compatibilità e l’interoperabilità dei componenti di produzione in tutto il settore.

Caratteristiche principali dei perni di posizionamento NAAMS:

Scopo:
i perni di posizionamento vengono usati per allineare parti o strumenti durante il processo di produzione. Contribuiscono a ridurre al minimo gli errori di posizionamento assicurando l’allineamento preciso e ripetuto dei componenti.
Materiali:
questi perni sono generalmente realizzati in acciaio ad alta resistenza o in acciaio inox temprato per resistere a condizioni più impegnative negli ambienti di produzione.
Precisione:
i perni di posizionamento NAAMS sono realizzati in base a precise tolleranze, consentendo un posizionamento coerente e ripetibile. Queste tolleranze sono definite dagli standard NAAMS per garantire uniformità, qualità e intercambiabilità.
Tipi di design:
per i perni di posizionamento sono disponibili vari tipi di design adatti ad applicazioni specifiche. I tipi più comuni includono:
Perni conici:
perni di forma conica ideali per l’inserimento e l’allineamento in maniera precisa dei componenti.
Perni cilindrici:
perni di forma cilindrica che garantiscono un posizionamento sicuro.
Perni con spallamento:
i perni con spallamento che assicurano un posizionamento definito in termini di profondità.
Applicazioni:
nella produzione automobilistica, i perni di posizionamento sono frequentemente usati negli impianti, nei sistemi di saldatura, negli strumenti di stampaggio o nelle apparecchiature robotiche.
Spesso fanno parte di sistemi di serraggio complessi o di dispositivi di fissaggio per tenere saldamente in posizione i componenti durante l’assemblaggio o la produzione.
Standard NAAMS:
lo standard NAAMS specifica non solo le esatte dimensioni dei perni di posizionamento, ma anche i materiali, i trattamenti superficiali e i requisiti di durezza. Questo garantisce la coerenza tra i produttori.
Vantaggi:
Intercambiabilità:
i perni di posizionamento standardizzati possono essere facilmente scambiati tra macchine o utensili diversi.
Tempi di installazione ridotti:
l’uso di perni standardizzati riduce al minimo il tempo necessario per impostare e allineare gli strumenti.
Alta precisione:
le precise tolleranze e la robusta costruzione dei perni contribuiscono a migliorare la qualitò della produzione.
 

Riepilogo:

i perni di posizionamento NAAMS sono componenti indispensabili nella produzione automobilistica. La loro standardizzazione e precisione giocano un ruolo cruciale nel migliorare l’efficienza della produzione e nel garantire risultati di alta qualità.

 

Un trattamento della superficie DLC (diamond-like carbon) si ottiene tramite un processo di deposizione di vapore chimico (CVD) o fisico (PVD). Questo si verifica maggiormente in condizioni di vacuum. Vengono depositati qui come strati sottili con spessori di pochi micrometri. I rivestimenti DLC possono essere generalmente applicati a una varietà di materiali diversi. In questo caso i materiali devono essere compatibili con le condizioni di vaccum necessarie per produrre DLC. In aggiunta, tutte le componenti da rivestire devono essere elettricamente conduttive. Le proprietà dopo averle rivestite parlano da sole:

- Ottima adesione
- Durezza della superficie: ~ 3000 HV
- Colore della superficie: Rainbow
- Spessore dello strato: ~ 0.2 - 1.0 µm
- Attrito (acciaio): 0.15 - 2
- Resistenza all’abrasione

- Resistenza chimica e biocompatibilità

 

I perni di posizionamento WSR (resistenti alle scorie di saldatura) sono perni in acciaio con una superficie ottimizzata e un rivestimento in nitruro di cromo di alluminio (AlCrN). Sono estremamente resistenti alle scorie di saldatura e all’usura, si adattano perfettamente ai requisiti della saldatura a resistenza su lamiere d’acciaio con design “body-in-white”

- Estremamente resistenti alle scorie di saldatura e all’usura
- Fornisce almeno le stesse performance di un perno in ceramica
- Perno completamente in acciaio= nessun manicotto che possa rompersi
- Si colloca nella stessa fascia di prezzo di un perno in ceramica
- Servizio speciale MISUMI: la consegna è relativamente rapida in quanto offriamo il perno di posizionamento e il rivestimento in un’unica fonte
- Disponibile in molti standard comuni OEM